AI 1,5-8 BK-B 2500 - 棒端子
AI 1,5-8 BK-B 2500
-
棒端子
3240666
棒端子、 コンタクト長範囲: 8 mm、 スリーブ長さ: 14 mm、 色: 黒
黒 (RAL 9005)
色
黒 (RAL 9005)
AI 1,5-8 BK-B 2500
黒 (RAL 9005)
AI 1,5 - 8 BK -1000
黒 (RAL 9005)
AI 1,5 - 8 BK
黒 (RAL 9005)
AI 1,5-8 BK-20000
赤 (RAL 3001)
AI 1,5 - 8 RD-1000
赤 (RAL 3001)
AI 1,5 - 8 RD
1.5 mm²
接続電線サイズの範囲
1.5 mm²
AI 1,5-8 BK-B 2500
1.5 mm²
AI 1,5 - 8 BK -1000
1.5 mm²
AI 1,5 - 8 BK
1.5 mm²
AI 1,5-8 BK-20000
8 mm
接触面の長さ
8 mm
AI 1,5-8 BK-B 2500
8 mm
AI 1,5 - 8 BK -1000
8 mm
AI 1,5 - 8 BK
8 mm
AI 1,5-8 BK-20000
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
核端接続
電線カテゴリ
撚線、クラス2、5、6 / B、C、K、M
製品特性
自動製造向けテープ付きデザイン
UL認証済み
すずめっき軟銅線製
サイズの点で、DIN 46228-4およびUL 486Fの要件に対応
ポリプロピレン製プラスチックカラー
ハロゲンフリー
耐熱温度(長時間/短時間):+105 °C/+120 °C
接続データ
電線接続
最大電線径(撚線)
1.5 mm²
最大接続電線サイズAWG
16
剥き線長さ
11 mm
寸法
外形寸法
スリーブ長さ
14 mm
コンタクト長範囲
8 mm
最大剥き線長さ
11 mm
フェルール径
1.8 mm
スリーブ壁厚
0.15 mm
絶縁カラー厚
0.3 mm
絶縁カラーの内部寸法
3.4 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
CU-DHP
UL94難燃性クラス
HB
コーティング
亜鉛メッキ
表面特性
すずめっき
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
14 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
永続的温度
105 °C (-40 °C 無荷重 / 0 °C 動荷重)
温度(短時間)
120 °C
規格と基準
標準に準拠した設計
DIN 46228-4、UL 486F-E
販売用データ
アイテム番号
3240666
梱包単位
2,500 pc
最低注文数
2,500 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3414
GTIN
4046356625456
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.152 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.128 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
認証
cULus Listed
認証ID: E488001
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.002 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CF 3000-2,5
-
自動剥き圧着機
1205477
CF 3000-2,5 120V
-
自動剥き圧着機
1205516
アクセサリ
CF 3000-2,5
-
自動剥き圧着機
1205477
CF 3000-2,5 120V
-
自動剥き圧着機
1205516
特長
スリーブは大型のリールで納品、1リールに最大3000個を収納
テープ形式の自動処理用フェルール
製品 ヘルプ