UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/SI/Z
-
アクティブモジュール
2900190
16チャネルリレーモジュール、Honeywell C300出力モジュール用。D-SUB 37ピンまたはFLK 50ピンを通じてコントローラにより制御。フィールド側は断路付きネジ接続。幅:227 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| チャネル数 | 16 |
| 機械的寿命 | およそ3x 107サイクル |
| 絶縁特性: 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 絶縁特性: 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| サポート対象のコントローラ: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 適切なI/Oカード | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 16.7 mA |
| 応答時間 | 7 ms |
| 通常復旧時間 | 3 ms |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード |
| 状態表示/チャネル | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 2.2 A (50 °C) |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 91 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | D-SUBピンストリップ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 37 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | フラットリボンケーブルコネクタ(IEC 60603-13に準拠) |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 50 |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 状態表示あり | あり |
| 幅 | 240 mm |
| 高さ | 127.5 mm |
| 奥行き | 57 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 標準/規則 | EN 61010-2-201 |
| 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 標準/規則 | EN 61010-2-201 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 隣接するチャネルをSELV/PELVおよび触れると危険な電圧に接続しないでください。 |
| 動作時の注記 | SELV/PELV電圧(≤ 30 V ACまたは60 V DC)を使用する場合は、追加の感電防止機能は必要ありません。 |
| 動作時の注記 | 出力は、異なるライン電線の切替えには適していません。隣接する出力に使用されるスイッチング電圧の総量は,定格絶縁電圧値を超えてはなりません。 |
| 動作時の注記 | サポートレール方向に隣接するモジュールに対して、少なくとも出力側の1つの機能絶縁が守られます。絶縁(基本絶縁または強化絶縁)においてアプリケーションにより高い要求がある場合、適切な手段(仕切り板など)で実現されなければなりません。 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2900190 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK219H |
| GTIN | 4046356495998 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 865.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 865 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4f69cf2d-01a5-4ba2-ba48-7fcfda514857 |