UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
アクティブモジュール
2900891
VARIOFACE出力モジュール、32個のミニチュアリレーを接続、それぞれロック可能な手動作動を備えた1c接点リレーを接続、プラグ式、24 V DC用(リレーを含む)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
幅わずか92 mm(8チャネル)の薄型仕様または285 mm(32 チャネル)
プラグインミニチュアリレー(それぞれc接点を接続、ロック可能な手動操作付き)
電圧インジケータ(LED)
各信号経路のLED状態インジケータとフリーホイールダイオード(リレーに組込み)