ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

近接距離において非接触でイーサネット通信と給電が可能な「NearFiカプラ」

近接距離において非接触でイーサネット通信と給電が可能な「NearFiカプラ」

非接触でイーサネット通信と給電可能な「NearFiカプラ」発売 ~コネクタレスでメンテフリー~

フエニックス・コンタクト株式会社は、近接距離において非接触でイーサネット通信と給電が可能な「NearFiカプラ」(以下本製品)を2022年7月28日(木)より日本国内で正式発売します。

本製品は、近接距離・非接触で相対するベースカプラとリモートカプラのペア(*1)で動作しますが、1cm程度(*2)に近づけるだけで、給電、イーサネット通信が可能になります。また本製品は用途に応じてイーサネット通信と給電、給電のみ、イーサネット通信のみの3タイプから選択できます。頻繁にツールチェンジが必要なロボットアーム、回転機構をともなう設備、通信が必要な移動体、粉塵の許されないクリーンルームなどでの使用に最適です。

■主な特長

  • コネクタレスのイーサネット通信、給電でメンテフリー:ロボットツールチェンジのような頻繁なコネクタの着脱による摩耗、曲がり、折れ、汚染等のトラブルがなくなりメンテフリーが実現します。
  • 回転体とも非接触イーサネット通信、給電が可能:回転アプリケーションでスリップリングの代わりに使用し、接触が引き起こすトラブルがなくなります。
  • 近接距離の通信で干渉なし、低データ漏えいリスク:無線LANと干渉なしに共存可能です。NearFiカプラの接続組も高密度に配置できます。近接距離限定通信のため使用場所以外からのアクセスによるデータ漏えいリスクも抑えられます。
  • 移動体との通信が可能:搬送システムのような移動体とのイーサネットによる非接触高速通信・給電も近接距離への短時間の停止で可能になります。
  • 物質越しの給電と通信も可能:木材、プラスチック、ガラス等の非金属障壁を透過して給電、通信が可能です。非接触なのでゴミを許容できないクリーンルームでの用途にも最適です。
  • 任意のプロトコルに対応:100Mbpsで動作するあらゆるEthernet上のプロトコルに対応します。
  • リアルタイム動作:カプラ間の遅延はわずか1us。近接距離に近づいてから450ms以内に給電かつ通信開始できます。

■主な仕様 (イーサネット伝送、給電タイプ)

  • サイズ :W80xD39xH86 (mm) (ベースカプラ/リモートカプラとも)
  • 動作温度範囲 :-20~55℃ (ディレーティングあり)
  • リモート側最大出力:24VDC, 2A (*3)
  • 通信伝送遅延 :1 us
  • 通信速度 :10/100 Mbps (オートネゴシエーション) または 100 Mbps固定
  • 通信ポート :Ethernet x 1 (M12 Dコード)
  • 電源ポート :DC24V x 1 (M12 Aコード)

■製品詳細・フライヤ・簡易設置ガイドのダウンロードは製品特設サイトから
 https://nearfi.phoenix-contact.jp

(*1)ベースカプラとリモートカプラは別品番となります。
(*2)タイプや環境条件で変わります。
(*3)ベース側出力が50Wを超える場合、日本国内での利用には高周波利用設備許可申請が必要です。詳細は特設サイト内より製品の簡易設置ガイドをご覧ください。

フエニックス・コンタクトは、今後もお客様のニーズを先取りする革新的な製品ラインアップにより、省工数化、省スペース化、デジタル化時代に対応するお客様のIoT化促進に貢献します。