多機能セーフティリレー

最新の機械およびシステムコンセプトに対応する柔軟な安全性
製造内の機械
PSRuni多機能セーフティリレー

PSRuni LおよびPSRuni S多機能セーフティリレー

すべてのセーフティ機能を1台に集約 - コンパクトで柔軟、そして効率的 PSRuni多機能セーフティリレー

PSRuni製品シリーズにより、フエニックス・コンタクトは、__最大4つのセーフティ機能__を__1台の機器__で監視できる新世代の多機能セーフティリレーを提供します。このソリューションは、最大限の柔軟性、直感的な操作性、非常に高い安全基準を兼ね備えており、幅広い産業アプリケーションに対応します。

PSRuni多機能セーフティリレーは、以下のような安全関連機能の同時監視を可能にします:

  • 非常停止ボタン
  • ライトカーテン
  • 磁気スイッチ
  • 安全ドアロック
  • タイプIIIAおよびIIIC両手操作
  • 4線式スイッチングストリップまたは安全シャットオフマット

つまり、1つのリレーで複数の従来型モジュールを置き換えることができ、配線工数、スペース要件、コストを削減できます。

特長

  • すべての一般的なセーフティ機能をカバーすることで汎用的に使用可能
  • 個別要件に柔軟に適合
  • 1台の機器で、最大4つのセーフティ機能を省スペースかつ効率的に監視
  • 容易な設定で迅速な起動
  • 最高安全レベルであるSIL 3/PL eまでのアプリケーションで使用可能

個別の設定オプション 迅速な起動と容易なメンテナンス

ロータリーコーディングスイッチを介して機器上で直接コンフィグレーション
USB-C接続によるソフトウェアベースのコンフィグレーション
コンフィグレーションの設定内容を機器上で直接確認可能
ロータリーコーディングスイッチを介して機器上で直接コンフィグレーション

PSRuni L__は、機器上で迅速かつ直感的に設定できるコンフィグレーションを、直接(ローカルに)__実現します:

  • PCなし
  • 追加ソフトウェア不要
  • すべての設定はロータリーコーディングスイッチで瞬時に調整可能

このアプローチにより、時間を節約し、複雑さを低減するとともに、製造環境で直接迅速な調整が可能になります。

USB-C接続によるソフトウェアベースのコンフィグレーション

__PSRuni S__は、高度な要件に対応するため、柔軟な__ソフトウェアベース__のコンフィグレーションを可能にします:

  • 標準化されたUSB-Cインターフェース
  • 無料ソフトウェアclipx ENGINEER Device Parameterization

PSRuni S はカスタマイズされた安全コンセプトに対応するモジュール型システムを提供します:従来のセーフティ機能に加え、論理演算、起動動作、信号出力動作、遅延タイプ、__時間パラメータ__を柔軟に定義することも可能です。

コンフィグレーションの設定内容を機器上で直接確認可能

コンフィグレーションの設定内容はすべて、機器上で物理的に確認されます。

工作機械とシステム製造

工作機械とシステム製造におけるPSRuniの活用

代表的なアプリケーション分野 シームレスな統合と簡単なインストール

  • 工作機械とシステム製造
  • 機械の量産と専用の工作機械
  • 包装技術
  • ロボット工学とハンドリング
  • モジュール化された製造ライン
  • 食品飲料産業
PSRuniと連動する安全な非常停止

PSRuniと連動する安全な非常停止

新規および既存のシステムに使用するために、PSRuniは以下を提供します:

  • 工具不要の配線のためのPush-in式電線接続
  • 一般的なセンサおよびアクチュエータへのプラグ・アンド・プレイ接続
  • 複雑な配線コンセプトを必要としない、シンプルな設置

PSRuniは、モジュール式ラインまたは機械ネットワークにおいて、効率的で明確、かつ将来性のある安全アーキテクチャを実現します。

製品概要

アプリケーションに適したソリューションをお選びください。

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

機器上で直接ローカル設定 - 迅速かつ簡単

PSRuni S

USB-Cインターフェースによるソフトウェアベースのコンフィグレーション - 柔軟で拡張可能

セーフティ機能の数 最大2つのセーフティ機能の監視 最大4つのセーフティ機能の監視機能
セーフティ機能 2チャネル、1チャネル、OSSD、安全シャットオフマット、非等価、THCタイプIII A 2チャネル(同期起動モニタリング付き)、1チャネル、OSSD、安全シャットオフマット、非等価、THCタイプIII C
コンフィグレーション 機器のロータリーコーディングスイッチ clipx ENGINEER Device Parameterizationソフトウェア
セーフティロジック 固定 自由にコンフィグレーション可能
遅延タイプ 遅延なし 遅延なし、スイッチオンディレイ(0.1秒~300秒)、スイッチオフディレイ(0.1秒~300秒)
認証 SIL 3(安全度水準)/PL e(パフォーマンスレベル) SIL 3(安全度水準)/PL e(パフォーマンスレベル)
製品リストへ 製品リストへ