端子台列設計から制御盤の仕上げまで 端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeが端子台列コンフィグレーションの工程を幅広くサポートします。このソフトウェアは、電気設計から完成品の納品まで、個別かつ便利なプロセスに関するサポートを提供します。「PROJECT complete」のパンフレットで詳細をご覧ください。
PROJECT completeで効率的に計画
PROJECT completeで効率的に計画
直観的に分かるコンフィグレーション、インテリジェントな機能、カスタマイズ可能なユーザーインタフェース:PROJECT completeの端子台列設計およびマーキングソフトウェアは、端子台列の設計を容易にし、対応するマーキングの作成を分かりやすくする、革新的なソリューションです。
このソフトウェアは、電子設計データの転送から、完成品の納品までのプロセスに関する便利な個別サポートを提供します。
デジタル記述のある製品で、プロセス最適化の基盤を提供
すべての製品にデジタル記述
すべての製品にデジタル記述があり、標準化されたデータとシステムインターフェースと合わせて、制御盤製造のプロセス最適化の基盤を提供します。
統一されたデジタル製品記述により、エンジニアリング、設置、製造、およびメンテナンスをサポートします。つまり、表示によりすべての動作状態を常に把握でき、計画、解析、操作が一層簡単になります。さらに、デジタル製品データは個々の製品を市場性のある価格で製造するために必要です。すべてのCOMPLETE line製品には、デジタル記述が含まれ、ETIM、eCl@ss、UNSPSCデータなど、標準化された製品データがあります。すべてのデジタル製品データは製品に直接含まれます。
ご要件に合わせて当社製品を設定
常に適切な製品を選定
フエニックス・コンタクトのコンフィグレータは、アプリケーションに適した製品やソリューションを、お客様固有の要件に合わせて見つけることでサポートを提供します。
分かりやすいフィルタメニュー、2Dおよび3D製品画像、直観的に分かるユーザーインターフェースにより、わずか数ステップでエラーなく個々の製品を設定できます。
- 便利なコンフィグレーション:数ステップでご要望のソリューションを作成
- 直観的に分かる操作:ドラッグ&ドロップで部品を希望の位置に移動させるだけ
- 分かりやすい表示:お客様のコンフィグレーションのリアルタイム3D表示
- 簡単なプランニング:2Dおよび3Dデータの組合せをダウンロードしてご使用のCADプログラムにインポート
PROFICLOUDで世界規模のネットワーク
プロフェッショナルなクラウドソリューション
デジタル化が進む中、データ解析を企業プロセスに統合する必要性があります。
フエニックス・コンタクトのProficloudは、お客様の特定のニーズに合わせて調整できる幅広いクラウドソリューションです。製造および開発業務を、企業の境界を超えて全世界でネットワーク化できます。Proficloudを使用すれば、世界のどこからでも機械とシステムのデータを取得でき、さまざまなソースからの大量のデータを組合わせることができます。現代的なデータ解析を基盤として使用することで、情報に基づく意思決定、予測の作成、運用プロセス制御の向上が実現します。