梱包機 最新鋭の梱包機が、充填、計量、包装、ラベル貼付、カートニング(箱詰め)を効率的に行います。柔軟性を持たせるモジュール型コンセプトで、持続可能な技術を活用し、一貫した品質レベルを保証します。緻密な配慮が求められる産業においては非常に重要な要素です。フエニックス・コンタクトはこうした課題においてお客様をパートナーとしてサポートし、お客様のプロセスをより効率的で持続可能かつ将来対応型にするための幅広い製品とサービスのラインアップを提供します。
梱包機械の概要 お使いの梱包機を効率的で持続可能かつ将来対応型にするよう設計された製品とサービスのラインアップをご覧ください。
カートン組立機
カートン組立機の最新式ユーザ―インターフェースにより、カートン形成プロセスをリアルタイムでシームレスに監視し、問題をすばやく特定して修正することができます。
- 梱包機に使用する場合、IPC(産業用PC)は、埃、液体、潤滑油に対して非常に高い耐性が必要
- ヘビーデューティコネクタで、柔軟な機械コンセプトとカートング機の設定時間の短縮が実現
- カートン組立機が正確に梱包ラインと同期し、詰まりや無積荷状態を防止するための、高速で信頼性の高いI/Oプロセス
- 増大したセンサテクノロジを、センサ/アクチュエータボックス、丸型コネクタ、ケーブルと確実に接続
- さまざまなリレーシリーズがコントローラとカートン組立機の間のインターフェースとなり、信号を隔離、増大、増幅
- スイッチは梱包機ネットワーク全体にわたる信頼性の高いデータ供給を確保
- 当社のその他のセーフティリレーと組み合わせることにより、非接触型のコンパクトなセーフティスイッチがカートニング機への安全ドアを監視
- 端子台と分岐ブロックが信頼性の高い電源供給を確保
- スマート診断機能付きの電源により、障害の特定が非常に簡単
品質管理
信頼性の高い品質管理により、次工程には欠陥のない製品だけが届けられます。問題を早期に検出することで欠陥のある製品の数を削減し、結果として返品の数の削減にもつながります。
- センサ/アクチュエータボックスと関連の丸型コネクタが照明、圧力、重量、位置などの各種センサからの信号を記録し、制御システムに転送
- 衛生的なデザインを採用しているため、当社のセンサ/アクチュエータボックスと丸型コネクタは、食品に隣接するアプリケーションに最適
- 堅牢なヘビーデューティコネクタにより、品質管理要素を高い信頼性ですばやく統合可能
- 省スペースなケーブルエントリシステムにより、信頼性と堅牢性を保持してケーブルを制御ボックスに直接貫通
ベルトコンベア
カートンは、カートン組立機からパレタイザへ、二列にオフセットされたベルトコンベアで搬送されます。2本目のベルトコンベアで、梱包対象の製品は充填ステーションからピックアンドプレースステーションまで搬送されます。
- 保護等級IP67の堅牢な電源は、現場での分散型電源として最適で、ベルトコンベアに直接設置可能
- IPDインスタレーションシステムとQPDインスタレーションシステムにより、ベルトコンベアで直接簡単かつ工具不要の電源供給が可能
- ベルトコンベアからの入出力信号は、保護等級IP65/IP67のリモートI/O機器で直接取得・処理されます。完全モールド成型済みの亜鉛ダイカストハウジングは高い堅牢性を確保、機器はI/Oリンクアプリケーションにも最適
ピックアンドプレース機
ピックアンドプレースステーションは、最新型梱包機の製品ラインアップにおいて重要な役割を果たします。新しい製品形式や梱包タイプへのすばやい切替えを可能にするためには、モジュール型の機械コンセプトが必要です。このコンセプトにより、機械モジュールをすばやく簡単に交換することができます。
- ヘビーデューティコネクタにより、ピックアップモジュールを迅速かつ柔軟に交換でき、すばやく簡単な切替えを実現
- 当社のその他のセーフティリレーと組み合わせて、非接触型のコンパクトなセーフティスイッチがピックアップモジュールへの安全ドアを監視
- モータ接続部のEMC保護の丸型コネクタが干渉のない信号伝送を確保
- センサ/アクチュエータボックスおよびリモートI/O機器で、バルブ端末を正確に制御
- IP67の保護付きのリモートI/O機器が、バルブ端末の正確な制御を確保
制御盤
フエニックス・コンタクトは、制御盤のすべての機能領域に対応する革新的なソリューションと製品を提供します。制御盤用の革新的な製品に加えて、エンジニアリングから完成した制御盤までの制御盤構築プロセス全体にわたりお客様をサポートします。
- 包括的な端子台製品ラインアップにより、制御盤内の信頼性の高い電源供給を確保 異なる接続テクノロジによる端子台を自由に組合せ可能
- スピードスタータにより、ベルトコンベア上およびカートニング機内のさまざまなモータが、信頼性高く容易に駆動可能
- I/Oリンクや安全アプリケーションなどの、入出力信号を取得するための保護等級IP20のリモートI/O機器
- 機械ネットワーク全体にわたる信頼性の高いデータ供給を確保するスイッチ、および不正アクセスやマルウェアから梱包機を保護するセキュリティルーター
- サージ保護、電源、機器保護で構成される、信頼性が高く通信可能な24 V電源システム
- コントローラと機械周辺部の間で信号を隔離、増大、増幅するためのさまざまなリレーシリーズ
- エネルギー計測ユニットが梱包機のすべてのサブプロセスのエネルギーデータを迅速かつ簡単に取得
- 省スペースなケーブルエントリシステムにより、信頼性と堅牢性を保持してケーブルを制御盤に直接貫通
- エッジ機器はデータを生成場所で直接処理するため、ネットワークへの負荷を軽減
- さまざまなモータを安全に動作させるためのスピードスタータとモータスタータ
カートニング機
製品のサイズや形状が多様であるため、カートニング機にも柔軟なコンセプトが必要です。頻繁に起こる形式の変更が長期のダウンタイムにつながらないことを確保するためには、モジュール型で適応可能な機器を使用する必要があります。
- 当社のその他のセーフティリレーと組み合わせることにより、非接触型のコンパクトなセーフティスイッチがカートニング機への安全ドアを監視
- モータスタータとスピードスタータが、カートニング機のモータを確実に切り替えて逆転
- インテリジェントなリレーによる信号のスイッチング、断路、監視、増幅、増大
- 端子台と分岐ブロックが制御盤における信頼性の高い電源供給を確保
- カートニング機と制御盤間のバス非依存型通信のため、Smart Elements付きリモートI/O機器と内蔵セーフティ機能が入力信号を記録し、出力信号を制御
- カートニング機への連続給電を行うための、ヒューズ内蔵型の信頼性の高い24 V電源
- センサ/アクチュエータボックスと関連丸型コネクタがカートニング機のさまざまなセンサとアクチュエータからの信号を記録
パレタイザ
製品の種類や形式の変更が増大しているため、パレタイザはさまざまな梱包サイズや形状を処理できる必要があります。これを解決するのが、柔軟な把持・スタッキング機構です。製品をパレット上に正確に配置することや、サイクルレートを高く保つことも重要です。パレタイザをシームレスにコンベア輸送テクノロジに統合するためには、モジュール型の機器デザインが必要となります。
- 誘導式NearFiカプラは、ロボットヘッド上での把持工具の交換を直接監視するために使用可能。電力とリアルタイムのイーサネットデータを、数センチのエアギャップを介して伝送することができます。
- フィールドレベルから制御レベルへデータ、信号、電源を供給するため、適切なコネクタを使用したセンサ/アクチュエータボックスを直接ロボットアームに設置
- ヘビーデューティコネクタをロボットのベースフレームに直接設置することにより、制御盤とロボット間の電源、データ、信号の信頼性の高い供給を実現
- Bluetooth付きの無線イーサネットモジュールにより、コントローラと機械の可動部品間の損失のない確実な通信を確保
無人搬送車システム
短い製造時間、低い在庫レベル、高い柔軟性は、効率的な社内材料フローの基礎であり、生産性を向上させるための必須条件となるものです。これらの要件を満たすため、製造およびイントラロジスティクスではAGVがますます使用されています。
- WLANアクセスポイントを介した無人搬送車で信頼性が高く安全な通信
- データと信号を分配するための堅牢なコネクタ
- ヒューマン・マシン・コラボレーションにおいては、安全性が常に最優先事項です。
当社のセーフティ製品ラインアップにより、非常停止コンセプト、安全動作監視、フィールドスイッチングなど、必要なアプリケーションを安全に実装することができます。