電設工具 日常のタスクに役立つ、信頼性があり頑丈で、人間工学に基づく工具をご紹介します。電気設備のあらゆるエリア向けに適切な工具を提供します。
専用工具は、電気設備で優れた結果を得るための必須アイテムであり、日常業務で重要なアイテムです。当社の製品は精度、耐久性、有効性がすべてです。当社は電設作業用のハンドツールと自動装置の全製品ラインアップを提供します。当社の工具のラインアップは、取扱いの便利さや品質の高さが印象的です。
- 高レベルで試験済みの工具の品質により、高速で信頼性の高い仕上がり
- 人間工学に基づいた設計で機能的で柔軟かつ実用的に使用可能
- 切断、線剥き、圧着、ねじ止め、測定に対応する幅広い製品ラインアップ
多機能ペンチUNIFOX-MP 多機能ペンチUNIFOX-MPは、複合機能により幅広いアプリケーションに最適
- 1つの工具に6~7つの機能
- 最大2.5 mm²のフェルール用圧着エリアと剥き線エリア
- ケーブルカッター(UNIFOX-MP 6-1 VDE)またはニッパ(UNIFOX-MP 7-1 VDE)付き
- UNIFOX-MP 7-1 VDEの絶縁丸型圧着端子用の追加の圧着エリア
- 電線の把持、曲げ、穴開け、バリ取りにも最適
使用中のCRIMPFOX DUO 16S圧着工具 プロフェッショナルな圧着の仕上がりを実現するCRIMPFOX DUO 16S圧着工具
- 回転ダイによりアクセスしにくい場所でも圧着可能
- 自動断面調整と統合型圧力ロックの機能によりプロセスの信頼性が高い
- 取扱いが簡単で便利
CRIMPFOX DUO 16S圧着工具 CRIMPFOX DUO 16S圧着工具を使用すると、フェルールやTWINフェルールをすばやく簡単に、そして便利に加工することができます。
- 最適な人間工学に基づいたデザイン
- 0.14~16 mm²および最大6 mm² x 2のTWINフェルールと、幅広い電線径に対応
- 回転可能なダイによる高い柔軟性
CUTFOX 18ケーブルカッター CUTFOX 18切断工具を使用すると、わずかな手間だけでケーブルを簡単に手際よく指定の長さに切断することができます。
- 耐久性があり堅牢で、強化された切断工具
- 適切な力点により、最小限の力で作業可能
- 鋏込みのない切断仕上がり
CUTFOX-ES-1電気技師用はさみ CUTFOXシリーズのはさみは、幅広いアプリケーションへの適合性と耐久性の高さが際立っています。
- 鋸歯状ブレードで高い切断性能と最適な仕上がり
- 特別形状のハンドルにより、人間工学に基づいた取扱い
- 調整可能なねじジョイント