ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

電設用マーキング・ラベリング 当社のソリューションを使用して、現場で直接のマーキングでも必要な場所にマーキングすることができます。当社のプリンタ、マーキングシステム、マーキング部材の製品ラインアップには、多数の柔軟なオプションがあります。

THERMOMARK GOモバイルプリンタでマーキングする電気技師

効率的でエラーのない操作、メンテナンス、修正作業に、制御盤の明確な概要が不可欠です。適切なマーキングを使用すると、すべてのコンポーネントを明確に識別することができます。デスクトップからでもアプリケーションに直接でも、適切なマーキングシステムを使用してすべてのアプリケーションのサインやラベルを印字します。

THERMOMARK GOは、現場で使用するためのデジタルマーキングソリューションです。スマートフォンやマーキングシステムアプリを使用すると、マーキングファイルを簡単に作成し、Bluetooth 5を介してプリンタを直接操作することができます。1台のプリンタを5台までのスマートフォンで制御することができます。さらに、スマートシステムは、テープ状マーキング部材およびカセット形式の打ち抜き加工済ラベルで動作します。

  • コンパクトサイズ、内蔵の電源、直感的に分かる操作により、モバイル使用がこれまでになく簡単
  • ケーブルやワイヤのマーキングから、端子の識別、ミニチュアサーキットブレーカのマーキングに至るまで、あらゆるアプリケーションのマーキング部材が完璧なソリューションを提供
  • 固定型で使用する場合でも現場で直接使用する場合でも、あらゆる要件に対応するマーキングシステムを備えた柔軟なソリューション
マーキングシステムアプリでマーキング部材を作成するユーザー

アプリケーション環境で直接マーキング作成

MARKINGシステムアプリ

マーキングシステムアプリは、スマートでネットワーク化されたマーキングファイルの選択と作成向けの、独自のモバイルインターフェースを備えています。モバイルでの使用向けに特に最適化された、一般的なマーキング機能のほとんどにアクセスすることができます。バッテリー駆動のモバイル印字システムと組み合わせて、明確に判読可能で耐久性のあるマーキングソリューションの作成は、これ以上ないほど簡単です。また、アプリケーションガイドも、お客様のご用件に応じたマーキング部材をわずか数クリックで見つけるのに役立ちます。アプリはAndroidとiOSモバイル機器でご利用可能で、オフラインで使用することができます。最新の接続性と直感的に分かる操作が特長で、19の言語に対応しています。

THERMOMARK GO モバイルプリンタを使用して、電気設備を迅速かつ簡単にマーキング

  • BluetoothまたはNFCインターフェース経由で、スマートフォンまたはタブレットで直接操作可能
  • 日常の作業がより柔軟に―現場で直接マーキング・ラベリング
  • 幅広い部材の選択と部材の自動検出