なぜDCグリッドを導入するのでしょうか。 持続可能、経済的に実行可能、技術的に実現可能
DCグリッドは低損失の配電を可能にし、自家発電の利用を増やし、AC送電インフラへの負荷を軽減します。モジュール式で拡張性があり、既存のシステムに柔軟に統合できます。もうひとつの利点は、部品や規格、実用的な知識がすでに入手可能なため、今すぐにでも技術を導入できることです。
- 持続可能なエネルギー利用:DCグリッドは、PV電力の直接利用、再生、貯蔵を可能にします。
- インフラとコストの最適化:変換ステップの削減、材料使用量の削減、ピーク負荷の平準化により、コストを削減
- 将来性のあるシステム統合:拡張可能なDCグリッドは、発電機、蓄電システム、および負荷の統合に最適
DCグリッドの総合計画 ソースから消費まで
DCグリッドの導入の成功は、関連するすべてのシステムコンポーネントの綿密な計画から始まります。構成内容は次の通りです。
- 配電:電流パスと保護コンセプトを明確に定義したグリッド構造の概要
- 消費:負荷プロファイルの分析とDC対応負荷の統合
- 電源入力:適切なエネルギー源の決定と寸法決定
- 貯蔵:ピークシェービングと供給の安全保障に適した貯蔵技術の選択と寸法決定
安全に準拠した設置、トポロジーの適切な選択、適切なコンポーネントの選択が、プロジェクトの成功の鍵となります。次のセクションでは、実装を助ける技術の概要を説明します。直流での送電事業者の動作については、当社のプランニングエキスパートにご相談ください。
DCの未来に向けて共に取り組む DC変革の鍵としてのパートナーシップ
DCグリッドの導入を成功させるには、単なるテクノロジ以上のものが必要です。強力なパートナーシップによって繁栄します。特集「UPDATE DCグリッド」では、私たちがパートナーとともにどのようにエネルギー転換の有効な形を作っているかをご覧いただけます。計画から設置、標準化まで、DCは共同事業となりつつあります。
何が関係しているのですか。
- ブロムベルク(Blomberg)のDC工場:省電力かつインテリジェントなネットワーク化を実現
- 実際に運用されているDC:実際のプロジェクト、実際の課題
- 安全試験:10 kAの短絡試験 - 安全で可視的
- 革新:ArcZeroとELR HDCによる安全な接続と切り替え
- DCのエキスパート:All Electric Societyへの情熱
本号は、DCを理解し、計画し、利用しようとするすべての人にとって必携の一冊です。
お問い合わせ先
当社のエキスパートが、お客様のDCグリッドの概要設計をサポートします。
Tobias Lüke
DC Application Expert
自社の製造建屋での経験をもとに、DCグリッドの計画・導入についてご提案いたします。