組立て デジタル製造文書とアシストシステムを使用することで、DINレールを効率的に組み立てられるだけではなく、より複雑な人員の開発も可能になります。ソフトウェアでサポートされるガイドにより、トレーニングを非常に短期間に完了することができます。

端子台列の組立て用ワークステーション

システムによる効率的な組立て

制御盤構築におけるDINレールの組立てには、非常に幅広い部品が必要で、プロジェクトのバリエーションがあることも多いです。プロセスを最適化するため、デジタル製造文書をエンジニアリングから直接調達して、システムの不適合によるエラー源を削減します。さらに、直感的に分かるワークステーションシステムが、個々の製造ステップをソフトウェアでサポートして誘導するので、半熟練の作業者でも複雑な端子台列を組み立てることができます。

効率的な組立ての特長

  • エンジニアリングからプロジェクトデータを直接転送することで時間を節約
  • 対応可能な人員を柔軟に活用するための、ソフトウェア支援による製造
  • Pick-by-Light制御システムと包括的なソフトウェア支援による製造文書により、ミスを低減
  • 部品の人間工学に基づくワークステーションデザイン、構造化された配置、モジュール型拡張可能なアクセサリにより生産性が向上
  • [x]組立てプロセスにおいてマーキングとラベリングを直接印字することでプロセスコストを削減
clipx BASIC lineモジュール型ワークステーションシステム

モジュール型ワークステーションシステム 制御盤構築の効率的なプロセス用

clipx BASIC lineワークステーションシステムを使用すると、個別のワークステーションを効率的かつ人間工学に即して作動するよう簡単にコンフィグレーション可能です。拡張可能な設計により、アクセサリを既存ワークステーションに統合したり、人間工学に基づいた基幹ワークステーションに組み合わせることが可能です。したがって、ワークステーションはお客様のニーズに合うよう個別に装備できます。モジュール型システムであるため、ワークステーションシステムを個別の要件に適合させることも、例えばソフトウェアによりお好きな時に拡張することもできます。

組立て用のワークステーションシステム

DINレール組立用clipx BASIC lineの基幹ワークステーション
制御盤構築における組立て用のワークステーションシステムclipx BASIC line
ワークステーションシステムで制御盤構築における組立てを行う人
DINレール組立用clipx BASIC lineの基幹ワークステーション

高さの調節が可能な作業台に加え、基幹ワークステーションにはブラケットも装備されており、端子台やモニタなどを取り付ける際にご利用いただけます。保管エリアは4つあり、上部はDINレール組立に必要な材料や部品を収納する十分なスペースを備えています。ワークステーションは人間工学に基づいて設計されており、高さ調節機能や近距離の配置などにより、快適な作業が可能となっています。

製品へ
制御盤構築における組立て用のワークステーションシステムclipx BASIC line

すばやく簡単にDINレールを組み立てられる効率的なワークステーションを作成できます。拡張可能でモジュール型であるため、基幹ワークステーションはお客様の要件に完全に準拠しながら、さまざまなアクセサリを組み合わせることができます。さまざまなマガジンタイプ、棚コンパートメント、前開きの保管箱からなる当社のモジュール型マガジンキットにより、オーダーメイドで組み立てをアシストする材料の提供が確保されます。この製品を使用すれば、作業場にさまざまな種類の部品や材料を迅速かつ柔軟に備えることができます。マガジンにはさまざまなバージョンがあり、さまざまな組立て作業に柔軟に適応することができます。DINレール用の回転式固定機器を使用することで、配置時の安定性を実現し、人間工学に基づく便利な操作方法を確保しています。

製品リストへ
ワークステーションシステムで制御盤構築における組立てを行う人

デジタル製造文書とアシストシステムを使用することで、端子台列の製造における効率が向上するだけでなく、より柔軟な人員の配置も可能になります。このため、当社のワークステーションシステムはソフトウェアやPick-by-Lightシステム(デジタルピッキングシステム)で柔軟に拡張することができます。当社のclipx Engineer assemble作業者アシストソフトウェアが、必要なデータをエンジニアリングプロセスから直接取得するため、手順ごとの指示に従った直感的に分かる端子台列組立てやPick-by-Lightシステム(デジタルピッキングシステム)の直接制御が可能です。ソフトウェアでサポートされるこの処理により、エラー源と検索時間が削減されるため、熟練していない作業者でも複雑な端子台列を組み立てることができるようになります。

製品リストへ

作業者アシストシステムにより、端子台列を制御盤のその他の部分から切り離して製造できるようになり、製造プロセスが顕著にスピードアップします。検索時間の短縮と人間工学の向上により、生産性が大幅に向上します。

Dr. Fabian Bertelsmeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Product Management, Systems
Fabian Bertelsmeier
clipx Engineer assemble作業者アシストソフトウェアを使用して端子台列を製造する人

clipx Engineer assembleによる効率的な端子台列の製造

当社のclipx Engineer assemble作業者アシストソフトウェアで端子台列の製造効率を高めます。clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェア用の有料アドオンとして、組立てに必要なすべての製造データを分かりやすく提供します。エンジニアリングプロセスから直接データを転送し、製造データを一貫して提供することで、大幅な時間短縮が実現します。作業者アシストソフトウェアの直感的に分かるユーザーインターフェースで、アクセサリやマーキングを含む端子台列組立て全体をガイドし、順を追った指示と視覚的補助でユーザをサポートします。これにより、製造時間や検索時間が短縮され、エラーも低減します。

作業者アシストソフトウェアの詳細とアプリケーションのアクティブ化する方法の詳細については、動画をご覧ください。

効率向上のためのソリューション
マーキング

制御盤構築のすべての部品の識別用に、効率的で直感的に分かるデザインを生み出す方法をご紹介します。全体的なマーキングシステム製品シリーズで、あらゆる要件とアプリケーション向けに使い易いソリューションを提供します。

マーキングセクションへ移動
数台のTHERMOMARK E シリーズのプリンタのある作業台上のワイヤマーキング