DC送電網

All Electric Society Factory – DCグリッドの感動的な事例 新しいビルは、さまざまな再生可能エネルギーの可能性をフル活用しています。この独自の産業用DCグリッドは、新しい高電圧DCテクノロジを研究するための青写真および土台となります。

ドイツのブロムベルク(Blomberg)にある、フエニックス・コンタクトの拠点のAll Electric Society Factory
新しいBuilding 60とDCグリッドを計画する従業員

課題

カーボンニュートラル性と脱炭素は世界的な目標であり、フエニックス・コンタクトもそれに邁進しています。All Electric Societyという将来のビジョンは、再生可能な資源からのエネルギーが、十分な量と手ごろな価格で利用可能になる世界のことです。このビジョンには、電源とセクターカップリング、それにインテリジェントなエネルギー管理のための持続可能なコンセプトが必要です。1つのアプローチは産業のDCグリッドを開発することです。
DC-INDUSTRIEなどの研究プロジェクトは、産業アプリケーションにおけるDCシステムのメリットを既に示しています。再生可能エネルギーの利用、セクター間のより効率的な電源供給、変動の大きい資源の保護により、DCグリッドにおけるより良いエネルギーバランスを実現することができます。

All Electric Society Factoryの建設現場にいる従業員

ソリューション DCグリッドを備えた独自のビル

当社は電気エンジニアリング、電子機器、オートメーションの分野のコンポーネント、システム、ソリューションのプロバイダーとして、DCグリッドのメリットと、それに関連する向上したエネルギー効率を自身で試し、革新的なソリューションも開発したいと思うのは当然のことです。
そのため、独自のDCグリッドを自社コンポーネントでセットアップすることも当然でした。ブロムベルク(Blomberg)の新しいビルAll Electric Society FactoryのDCグリッドに既存のソリューションを使用し、650 V DCグリッドで使用できる新しいコンポーネントを開発しました。

ビルの屋上テラスにいる従業員

All Electric Society FactoryのDCグリッドは、とりわけ公共AC電力網から給電され、他の発電機やストレージシステムをDC負荷に接続します。太陽光発電システムによる再生可能な発電と、バッテリーへのエネルギー保存の両方が、直流ベースです。つまり、変換損失の削減と設備と機器の材料節約によって、大きなメリットがあります。

DCグリッドは太陽光発電システム、バッテリーストレージシステム、E-Mobility充電ステーションを、TNシステムの650 V電圧レベル経由で接続します。さらに、この650 V DCグリッドは、複数の低電圧IT接地方式DC 系統に400 Vで給電します。この400 V DCサブシステムは、照明、制御回路、製造施設などの負荷に接続されています。

DCグリッドの詳細 セクターカップリングにより安全な供給を確保

電線のある高電圧鉄塔
新しいビルAll Electric Society Factoryの屋上設置型太陽光発電システム
フエニックス・コンタクトの新しいビルの前のバッテリーストレージシステム
All Electric Society Factoryの前の電気自動車用充電ステーション
オフィス内のガラスのシンクタンク
電線のある高電圧鉄塔

CHARX High Powerモジュールは、低電圧交流送電網(ACグリッド)から650 V DCグリッドに給電するのに使用されます。この双方向接続により、他の電源入力発電機からの余剰電力を、公衆供給ネットワークに戻すこともできます。

新しいビルAll Electric Society Factoryの屋上設置型太陽光発電システム

ピーク電力100 kWの太陽光発電システムは、低電圧DC送電網に接続されています。太陽光発電による再生可能な発電は、直流ベースです。MPPトラッキング付きの19インチラックマウント仕様のCHARX powerモジュールでは、ACグリッドとの同期が不要なため、必要なDC/DC変換が非常に容易になります。発電機と負荷をエネルギー管理システム(EMS)でインテリジェントにネットワーク化し、太陽光発電による変動電力をバッテリーストレージを通じて統合することで、公共電力網からの電力供給を最小限に抑えるようになっています。

フエニックス・コンタクトの新しいビルの前のバッテリーストレージシステム

All Electric Society Factoryの、より長期的な電力要件を補うため、300 kWhのバッテリーストレージシステムが組み込まれています。規格に従って、火災保護と保険の理由からビルの屋外に設置されています。
バッテリーストレージシステムは、例えば大型機械を起動する際に、ピーク負荷をカバーするのに使用され、ピークシェービングと言われます。バッテリーストレージシステムは、公共電力網の故障の際にも使用でき、DCグリッド全体にわたる安定性と供給の信頼性を確保します。

All Electric Society Factoryの前の電気自動車用充電ステーション

充電ステーションを650 V DCグリッドに双方向接続することにより、電気が2方向に流れます。つまり、EVバッテリーを充電でき、短期間バッテリーモジュールとして使用することができます。PLCnext Control製品ラインアップのインテリジェントな機器やEMS(エネルギー管理システム)と組み合わせると、非常に高いピーク負荷を短期間でカバーでき、グリッドの品質を向上させることができます。

オフィス内のガラスのシンクタンク

常設施設で、650 V DCグリッドが社内の負荷に給電します。さらに、分岐回路は650 V DCグリッドから、例えば照明やモバイル機器の接続用に、400 V DC電圧レベルの絶縁コンバータ経由で給電されます。そのため400 VのサブDCグリッドは、絶縁DC回路です(DC-ITシステム)。
現在、AC低電圧レベルのAC電圧機器がPCやディスプレイ、LED照明テクノロジに給電するには、内部調整機能とDC中間回路を備えた電源が必要です。これらの機器がDCグリッドから直接給電されれば、電源入力回路の大部分の重量と体積を節約することができます。
分岐回路内の低電圧に関しては、DIN VDE 0100-410に基づく個人保護が考慮されています。ITシステムは、絶縁が監視され、エラー時には動作を停止します。
CHARX DC-DCコンバータを備えたDC分岐回路は、高性能産業用アプリケーションに使用することができます。QUINT POWER製品シリーズのDINレール電源は、24 V DCの補助電源電圧が必要なところで使用することができます。

DCグリッドの構造

Building 60のDCグリッドと、その電圧レベルの概略図

DCグリッドの主な特長 直流のメリット

  • 再生可能なエネルギー源の効率的接続
  • ピーク負荷の補償(ピークシェービング)
  • 効率的なエネルギー管理とコスト削減
  • 高レベルのグリッドの安定性
  • 容易な回復

お問い合わせ先

直接DCグリッドを開発して、より持続可能な未来を共に築きましょう

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
お客様のDCグリッドの実現をサポートし、製品やソリューションに関するご相談を承ります。