PLCnext Controlがエネルギー管理システム用のセキュアな通信規格IEC 61850 Ed.2.1およびIEC 62351-3への適合認証を取得
【2024年4月25日 ― ドイツ、ブロンベルグ発】PHOENIX CONTACT(本社:ドイツ、ブロンベルグ)は、自社のPLCnext Control(*1)の、エネルギー管理システムの安全な通信に関する国際規格IEC 61850 Ed.2.1、およびIEC 62351-3への適合を、認証機関DNVにより認証されたことを発表しました。
この発表により、PLCnext Controlは産業用ITセキュリティの世界に新しい基準を打ち立てます。IEC 61850 Ed.2.1とIEC 62351-3の組み合わせは、IEC 62443認証に基づくもので、技術的な進歩にとどまらず、今後ますます再生可能エネルギーの供給が増加する電力網で必要なインテリジェントネットワークをセキュアに形成し、持続可能な未来の形成に貢献します。
IEC 61850 Ed.2.1は、電力網の国際通信規格です。最新の送配電に不可欠な、効率的で信頼性の高い通信を保証します。
IEC 62351-3は、エネルギー管理システムにおけるサイバーセキュリティのための規格です。通信のセキュリティを保証し、転送されるデータはすべて不正アクセスから保護されます。
これらの規格をPLCnext Controlコントローラに統合することで、オートメーション用の堅牢なプラットフォームが利用可能になるだけでなく、データ通信のセキュリティも確保できるようになります。世界はますますネットワーク化され、ITセキュリティはすべての技術開発の焦点である必要があり、今回のPLCnext Controlの適合は極めて重要な一歩と位置付けています。
(*1)PLCnext Control:IT機能とOT機能の両方を実行できるオープンなコントローラです。コントローラとして初めてIEC 62443-4-2 SL2で認証を取得しています。今回は、AXC F 2152とAXC F 3152の2機種が、IEC61850 Ed2.1、IEC 62351-3への適合を認証されました。