Wi-Fi 6産業用無線LANアクセスポイント専用機及び Wi-Fi 6E対応産業用無線LANアダプタ新発売

2026-07-01
Wi-Fi6_6E _WLAN

~産業設備の無線通信を快適かつセキュアに高速化~

フエニックス・コンタクト株式会社は、無線の利用効率を高め、低遅延・高密度な接続を実現するFL WLANシリーズのWi-Fi 6対応アクセスポイント専用機「FL WLAN 2330」、「FL WLAN 2340」を2026年7月6日(月)より日本国内で正式発売します。また2026年8月中旬より、Wi-Fi 6E対応の無線LANアダプタ 「FL WLAN 1122」を発売予定です。

昨年発売開始したクライアント/アクセスポイント共用のWi-Fi 6対応無線LANアダプタ「FL WLAN 1120」、「FL WLAN 1020」ご好評につき、今回Wi-Fi 6アクセスポイント専用機「FL WLAN 2330」「FL WLAN 2340」を発売することとなりました。新機種はそれぞれアンテナ内蔵型、外部アンテナ接続型で、共に100台のクライアントが接続可能です。さらに、Wi-Fi 6E対応無線LANアダプタ「FL WLAN 1122」は、6GHz帯域での通信が可能なクライアント/アクセスポイント共用のアンテナ内蔵型の無線LANアダプタです。今回の機種追加により、FL WLANシリーズは、より高速低遅延でセキュアな通信が要求されている産業用無線LANでの幅広い活用がますます期待されます。

柔軟な生産環境実現等のためAGV/AMRの導入が進んでいますが、それら移動体との無線通信は低遅延性と高信頼性が不可欠です。また、産業用設備のメンテナンスにおいて、配線費用工数の低減、携帯端末の利用、可視化したいデータ量の増加といったニーズがあり、無線による高速通信の需要が増えています。Wi-Fi 6(E)対応のFL WLANシリーズ製品を使用することで、そのような目的に合致した低遅延でセキュアなシステム構築が多くの国の現場で可能となります。
(参照:プレスリリース内の図2)

※写真は新製品外観 (左からFL WLAN 2340, FL WLAN 2330, FL WLAN 1122)

製品の特長 (製品シリーズ)

■ より速く

  • Wi-Fi 6対応 (IEEE 802.11 a,b,g,n,ac,axに対応) : FL WLAN 1120, FL WLAN 1020, FL WLAN 2340*, FL WLAN 2330*
  • Wi-Fi 6E対応 (IEEE 802.11 a,b,g,n,ac,axに対応) : FL WLAN 1122*
  • MIMOアンテナによる高速、高信頼性通信
  • 600 Mbpsに及ぶ高データスループット(本器による無線区間を含む有線機器間での当社実測値)

■ よりセキュアに

  • 最新のセキュリティ対応 : WPA3搭載、欧州RED遵守品。IEC 62443-4-2、欧州CRA適合予定
  • ユーザーセキュリティ(LDAP, RADIUS)、ポートベースセキュリティ

■ より強く

  • 高い防塵防水性能IP65/IP66/IP67/IP68 (FL WLAN 1120, FL WLAN 1122*)
    IP65 (FL WLAN 2340*, FL WLAN 2330*)
  • IK08の衝撃性に耐える頑強なハウジング (FL WLAN 1120, FL WLAN 1122*)
  • 広動作温度範囲 -30~60℃ (FL WLAN 1120, FL WLAN 1020, FL WLAN 1122*)
    -20~60℃ (FL WLAN 2340*, FL WLAN 2330*)

■ より便利に

  • アンテナ内蔵型により選定、取付の簡便さ、産業機械外壁面設置で盤内スペース削減(FL WLAN 1120、FL WLAN 1122*)
  • 柔軟で拡張性の高いシステム構築を可能にするREST APIサポート
  • PoE給電対応 (FL WLAN 2340*, FL WLAN 2330*)
  • 33か国以上で使用可能 (欧州、日本、北米(北米専用機種)他)(**)
  • クライアント、NATクライアント、ソフトアクセスポイント及びその組み合わせによる多様な接続
  • VXLANによる柔軟なネットワーク構築
  • : 今回リリース機種、** : Wi-Fi 6Eアクセスポイント専用機は次回発売予定
報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口