安全な活線挿抜を実現させるDCコネクタ、ArcZeroシリーズがリリース

2024-06-17
安全な活線挿抜を実現させるDCコネクタ、ArcZeroシリーズ

フエニックス・コンタクト株式会社は、通電時の危険なアーク放電を防ぐ革新的なDCコネクタArcZeroシリーズを新たに発売しました。 

DCアプリケーションの活線挿抜では、電気アークによって接点やケース部品が損傷する恐れがあり、安全性が課題となります。
DCコネクタArcZeroシリーズは、内部に組み込まれた回路がコネクタ抜去時に機能し、電気アーク発生を抑えることで、作業者を危険から保護し安全に作業することができます。
活線挿抜の実現により、アプリケーションのメンテナンス時などのダウンタイム削減に貢献します。

■製品の特長

・定格DC800V/20Aの大容量(VDE)の活線挿抜(最低回路動作電圧250V)
・極数 3+PE
・対応電線 1.5mm2~6mm2
・挿抜回数 1000回以上
・防水/防塵/耐衝撃 (IP66,68,69/IK08)、屋外使用可能
・認証規格:UL 2237(8 Aのみ)、VDE(DIN EN 61984、60669-2-1)

■製品詳細・サンプル・お問い合わせ

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口