柔軟で省電力のモータ制御 工作機械の分野では、スピードスタータを使用してモータを柔軟かつ効率的に制御することができます。ここでは飲食の分野におけるアプリケーションをご覧いただきます。情熱とイノベーションの実例をご確認いただけます。当社の使命は、お客様と協力して簡単なモータ制御に適したソリューションを見つけ出すことです。お気軽にお問い合わせください。

Innovantiaの製造工場
Innovantia® Fabricación会社ロゴ

Innovantiaのお客様情報

Innovantia® Fabricaciónは、オートメーションソリューションのプロバイダーです。主に、農業分野で卵の生産向けの自動ラインを販売、統合、製造しています。さらに、Innovantia® Fabricaciónは建設分野向けに、セラミック製造用のさまざまな機械も提供しています。

イノベーションとパート―シップにおける信頼 - 顧客の問題解決ツールとしてのスピードスタータ

スピードスタータは単純・確実・安全で、しかも非常に省スペースです。設置にも始動にも、ほとんど時間はかかりません。

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo – Innovantia、スペイン、CEO
スピードスタータCONTACTRONの並ぶ制御盤を示す肩ごしの図

制御盤構築:スピードスタータCONTACTRONの並ぶ制御盤を示す図

シンプルな操作コンセプト - 限られたスペースで効率的

例えば、可変速での作動や、モータのランプアップ/ランプダウンを制御する必要があるアプリケーションでは、多くの場合周波数変換器が使用されます。スピードスタータCONTACTRONは、広範囲なアプリケーションに対応するため、コンパクトなモータスタータのメリットと周波数変換器の必須機能を組み合わせています。

  • ディスプレイ、つまみ、操作ボタンによる直感的に分かる操作。時間のかかるパラメータ指定は不要です。
  • 全体幅わずか35 mmからのコンパクト設計で、制御盤内が省スペース。
  • 多くのドライブテクノロジアプリケーションに対応する必須機能だけに注力した経済的なコンポーネント管理
瓶詰工場の制御盤内に組み込まれたスピードスタータCONTACTRON

制御盤内のスピードスタータCONTACTRONの使用

幅広いアプリケーションに向けの簡単なモータ制御

スピードスタータCONTACTRONは、工作機械、自動車産業、あるいは食品産業などで、特に内部ロジスティクスや輸送テクノロジにおいて、モータ用の制御タスクを簡単かつ経済的に実施するのに役立ちます。

制御盤内のSTO安全機能付きスピードスタータCONTACTRON

制御盤内のSTO安全機能付きスピードスタータCONTACTRON

安全第一 - セーフトルクオフ(Safe Torque Off)機能

内蔵のセーフティ機能により、追加のコンタクタ回路なしでセーフティ関連非常停止アプリケーションでの使用が可能です。セーフトルクオフ(STO)により、モータにこれ以上回転のためのエネルギーが供給されなくなります。つまり、この機能が作動すると、トルクが生成されなくなります。

システムの効率と安全性を最大化したいとお考えですか。
STO機能はシステムに非常事態や不測の事象が発生した際に、モータのトルクを直ちにOFFにすることで高速かつ安全な介入を行います。これによりダウンタイムを最小限に抑えるだけでなく、起こり得る事故やケガを防ぎ、安全な作業環境を生み出します。

個別のご面談
是非一度ご相談に伺わせていただけると幸いです。

スピードスタータCONTACTRONの詳細をご覧になりたい場合は、当社エキスパートにお問い合わせください。

お問い合わせください
制御盤取付けパネルの場所で会話する当社のスピードスタータCONTACTRONのエキスパート