産業環境で10 Gbps 現代のオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。フエニックス・コンタクトの新しいM12コネクタを使用すると、システムで最大10 Gbpsの通信速度もご利用いただけます。この結果、オフィスから機械まで、社内ネットワーク全体でシームレスな通信が可能になります。

厳しい産業環境での10 Gbps対応M12コネクタ
産業用途向けに試験済み:CAT6A

産業用途向けに試験済み:CAT6A

CAT6A―産業環境で高速

CAT6Aコンポーネントとは、産業環境でIECに準拠し10 Gbpsを達成するためのすべての要件を満たすコンポーネントです。

フエニックス・コンタクトの10 Gbps機器接続の製品はすべてこの条件を満たしています。

特長は高速データ通信と産業用アプリケーションでの適合性試験を受けていることです。

筐体取付けコネクタ

筐体取付けコネクタ

M12筐体取付けコネクタ、10 Gbps対応

アプリケーションに適した10 Gbpsの通信を組込みましょう。フエニックス・コンタクトはさまざまなM12筐体取付けコネクタを提供しており、機器での最適な接続を可能にします。

  • RJ45接続のM12、制御盤貫通としても理想的
  • はんだ付け接続のM12
  • シールド付きケーブル接続のM12
Piercecon®ですばやく組立て

Piercecon®ですばやく組立て

組立式設計M12コネクタ、10 Gbps対応

フエニックス・コンタクトの10 Gbps対応M12コネクタを、現場ですばやく簡単に組立て―これはPiercecon®接続で実現可能です。

データコネクタ、10 Gbps対応

データコネクタ、10 Gbps対応

組立式設計RJ45コネクタ、10 Gbps対応

フエニックス・コンタクトのRJ45コネクタは、IDC圧接式接続により現場ですばやく簡単に組立てが可能です。

設置場所に応じて、保護等級IP20またはIP65/IP67のコネクタをお選びください。

組立済みのパッチケーブル

組立済みのパッチケーブル

パッチケーブル、10 Gbps対応

フエニックス・コンタクトには、10 Gbpsのイーサネット通信に必要なケーブルがすべて用意されています。すぐに接続できる組立済みと現場での組立式があります。

詳細情報

下のボタンをクリックすると10 Gbps対応機器コネクタの詳細が表示されます。