CSA
ID omologazione: 2030668| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 60 A | 20 - 6 | ||
LR
ID omologazione: LR2371832TANK
ID omologazione: 22ME0007PRS
ID omologazione: TE/2107/880590/21ABS
ID omologazione: 21-2192245-PDADNV
ID omologazione: TAE000010TcUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||
EAC Ex
ID omologazione: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID omologazione: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||