CRIMPFOX 10
-
Pinza a crimpare
1212721
Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 4 mm2 ... 10 mm2, ingresso laterale, crimpatura trapezoidale
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Bloccaggio forzato sbloccabile
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
Crimpatura di qualità elevata e costante