LPO 10 - Connettore a presa
3270529
N. ELDAS®: 158109175

Connettore a presa, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2- 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili