cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
piano superiore | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
C | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
piano superiore | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
F | ||||
500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |