STP 5-2
-
Portacartellini
0800967
N. ELDAS®:
158955505
N. ELDAS®:
158955505
Portacartellini, inseribile nel morsetto a molla a due piani STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, grigio (RAL 7042), in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
| Larghezza | 5,00 mm |
| Altezza | 24,90 mm |
| Profondità | 28,60 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 5 mm |
| Altezza del campo di testo | 10,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale, elemento base | PA |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
| Tipo di montaggio | Innesto |
| Codice articolo | 0800967 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BG211A |
| Codice prodotto | BG211A |
| GTIN | 4017918138776 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.48 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.483 g |
| Numero tariffa doganale | 39269000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.003 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Nastro Zack 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Nastro Zack 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Nastro Zack 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Nastro Zack 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Nastro Zack 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050020
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808668
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
STP 5-2-ZB - Portacartellini 3037643
-
GBS 5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0810588
-
GBS 5-25X5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0829126
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
I vantaggi
Le superfici di siglatura di morsetti a più piani cablati vengono ingrandite grazie ai portacartellini
I portacartellini vengono inseriti nell'alloggiamento sul piano superiore a seconda dell'esecuzione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen