ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Nastro Zack
0800035

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: Numeri pari 2 ... 20, 22 ... 40, ecc. fino a 82 ...100, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili