ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Nastro Zack
0800019

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri dispari 1-19, 21-39 ecc. fino a 81-99, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili