PT 2,5-3PV-R-CLXM - Morsetto a più piani
1097163

Morsetto a più piani, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili



I vantaggi

Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
Testato per le applicazioni ferroviarie