Morsetti per circuiti stampati

Morsetti per circuiti stampati

I morsetti per circuiti stampati consentono la trasmissione semplice e sicura di segnali, dati e potenza al circuito stampato. Sono adatti a una vasta gamma di applicazioni in numerosi settori, mercati, nonché ad applicazioni di Industry 4.0. Il nostro programma COMBICON delle linee prodotti da XS a XXL include passi in metri e pollici di morsetti per circuiti stampati in miniatura con passo da 2,5 mm fino a morsetti di potenza con passo da 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1751280
MKDS 1/ 6-3,5 - Morsetto per circuiti stampati
MKDS 1/ 6-3,5 - Morsetto per circuiti stampati
1751280

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: MKDS 1, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1824116
SPT-SMD 1,5/ 5-V-3,5 R44 - Morsetto per circuiti stampati
SPT-SMD 1,5/ 5-V-3,5 R44 - Morsetto per circuiti stampati
1824116

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: SPT 1,5/..-V-SMD, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero, Layout Pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm

Go to Product Detail Page for item 1715035
MKDS 1,5/ 3 - Morsetto per circuiti stampati
MKDS 1,5/ 3 - Morsetto per circuiti stampati
1715035

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKDS 1,5, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Go to Product Detail Page for item 1098167
LPT 6/ 2-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati
LPT 6/ 2-7,5-ZB - Morsetto per circuiti stampati
1098167

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: LPT 6/, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1702474
PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 - Morsetto per circuiti stampati
PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24 - Morsetto per circuiti stampati
1702474

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm2, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-H-SMD, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 24 mm

Go to Product Detail Page for item 1789618
FFKDSA1/V-2,54- 2 - Morsetto per circuiti stampati
FFKDSA1/V-2,54- 2 - Morsetto per circuiti stampati
1789618

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: FFKDS(A) 0,5/..-V, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Go to Product Detail Page for item 1726163
MKKDSN 1,5/ 4-5,08 - Morsetto per circuiti stampati
MKKDSN 1,5/ 4-5,08 - Morsetto per circuiti stampati
1726163

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 13,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 8, numero di file: 2, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKKDSN 1,5, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Go to Product Detail Page for item 1721731
MKKDS 3/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati
MKKDS 3/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati
1721731

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 22 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 6, numero di file: 2, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKKDS 3, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Go to Product Detail Page for item 1708042
MKKDS 1/ 4-3,81 - Morsetto per circuiti stampati
MKKDS 1/ 4-3,81 - Morsetto per circuiti stampati
1708042

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1 mm2, numero dei potenziali: 8, numero di file: 2, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKKDS 1, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Go to Product Detail Page for item 1731831
MKKDSNH 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati
MKKDSNH 1,5/ 3-5,08 - Morsetto per circuiti stampati
1731831

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 13,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: MKKDSNH 1,5, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

I vantaggi

  • Struttura compatta: elevata praticità di connessione e molteplici possibilità di applicazione grazie alle dimensioni ridotte dei morsetti per circuiti stampati
  • Facile integrazione nella parte anteriore del dispositivo: passaparete vantaggiosi grazie al design standard e ai terminali a filo della custodia
  • Imballaggio ottimizzato per il processo: riduzione dei tempi di lavorazione e dei costi di processo grazie all'imballaggio compatibile con la macchina in tape and reel, tube o tray
  • Disposizione a più file: le varianti con uscita cavo inclinata rendono possibile una densità di collegamento particolarmente elevata sul circuito stampato
  • Prese di prova integrate: comoda esecuzione delle misurazioni senza rimuovere il cablaggio o altri accessori

Panoramica delle caratteristiche principali

Ti offriamo i morsetti per circuiti stampati più adatti alla tua applicazione. Approfitta di una gamma di prodotti ampia e unica.

Morsetti per circuiti stampati

Sezione del conduttore Da 0,14 mm² (AWG 26) a 95 mm² (AWG 3/0)
Correnti fino a 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Tensioni fino a 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Tecnologie di connessione Connessione a vite, a molla e a perforazione di isolante per diverse direzioni di connessione
Passo Da 2,5 a 20 mm
Processo di saldatura Saldatura a onde, THR e SMT
Una persona usa il configuratore per morsetti per circuiti stampati sul PC

Configuratore per morsetti per circuiti stampati

Crea la tua variante desiderata di morsetti per circuiti stampati partendo da articoli standard. Sfrutta l'ampia gamma di prodotti e seleziona il prodotto desiderato in base al colore, alla stampa e alla codifica.

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Due mani con terreno, una pianta e un prodotto Phoenix Contact

Prodotti a base biologica

Phoenix Contact sviluppa tecnologie e soluzioni per un futuro migliore. La protezione del clima e le emissioni ambientali come quelle di CO₂ sono aspetti centrali della nostra strategia di sostenibilità. Ad esempio, stiamo convertendo i primi prodotti alla bioplastica.

Nuovi prodotti

Morsetti THR per circuiti stampati inclinati della serie SPTA-THR 2,5
Morsetti per circuiti stampati SPE COMBICON

Morsetti THR per circuiti stampati inclinati con 2,5 mm²

Connessione rapida grazie alla connessione a molla Push-in

I morsetti per circuiti stampati della serie SPTA-THR 2,5 ampliano la gamma di prodotti con versioni inclinate e saldabili con processo di reflow per l'assemblaggio automatizzato. Grazie alla connessione inclinata, i morsetti per circuiti stampati sono particolarmente adatti per la disposizione su più file sul circuito stampato.

Caratteristiche principali

  • Correnti fino a 32 A
  • Tensione fino a 400 V
  • Sezioni del conduttore: da 0,2 a 4 mm²
  • Passo: 5,0 mm
  • Da 2 a 12 poli
  • Consegna in confezionamenti su nastro o in cartone

I vantaggi

  • Rapida connessione a molla Push-in senza utensili
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Comando intuitivo grazie al pulsante di azionamento a colori contrastanti
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Progettati per essere integrati nel processo di saldatura SMT

Morsetti per circuiti stampati SPE COMBICON

Tecnologia di connessione per Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) offre una tecnologia potente per la realizzazione di applicazioni Industry 4.0 e IIoT. È qui che i morsetti per circuiti stampati della gamma COMBICON si fanno notare grazie alla loro chiara codifica a colori e alla loro gestione intuitiva.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione a vite e Push-in
  • Passo: da 3,5 fino a 5,08 mm
  • Direzioni di connessione: 0°, 45° e 90°
  • Sezioni conduttore: da 0,14 mm² a 2,5 mm² (da AWG 26 a AWG 12)
  • Adatti per applicazioni Power over Data Line (PoDL)

I vantaggi

  • Utilizzo intuitivo grazie alla chiara codifica a colori
  • Integrazione rapida e semplice dei dispositivi da campo
  • Tecnologia di connessione salvaspazio per i dispositivi (miniaturizzazione)
  • Adatto per cavi SPE schermati e non schermati
  • Velocità di trasmissione dati testate e confermate fino a 1.000 MBit/s

Tutte le linee di prodotti della gamma COMBICON Scegli il morsetto per circuiti stampati adatto alla tua applicazione. La nostra gamma unica va dai morsetti componibili miniaturizzati della linea di prodotti XS fino ai morsetti di potenza della linea di prodotti XXL.

Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti XS
Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti S
Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti M
Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti L
Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti XL
Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti XXL
Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti XS

Caratteristiche principali

  • Per passi da 2,5 a 3,81 mm
  • Tecnologie di connessione a vite, a molla e a perforazione di isolante
  • Montaggio tramite saldatura a onde, THR e SMT
  • Diverse direzioni di connessione e di azionamento
  • Varianti con connessione TWIN e possibilità di prova integrata

Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti S

Caratteristiche principali

  • Per passi da 3,5 a 7,62 mm
  • Tecnologie di connessione a vite e a molla
  • Montaggio tramite saldatura a onde, THR e SMT
  • Diverse direzioni di connessione e di azionamento e versioni a più piani
  • Varianti con connessione TWIN, possibilità di controllo integrata e omologazione Ex

Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti M

Caratteristiche principali

  • Per passi da 5,0 a 7,62 mm
  • Tecnologie di connessione a vite e a molla
  • Montaggio tramite saldatura a onde e THR
  • Diverse direzioni di connessione e di azionamento e versioni a più piani
  • Varianti con connessione TWIN, possibilità di controllo integrata e omologazione Ex
  • Morsetti componibili con profilo identico con connessione a vite e a molla

Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti L

Caratteristiche principali

  • Per passi da 6,35 a 12,7 mm
  • Tecnologie di connessione a vite e a molla
  • Montaggio tramite saldatura THR
  • Diverse direzioni di connessione e di azionamento
  • Varianti con possibilità di prova integrata
  • Morsetti componibili con profilo identico con connessione a vite e a molla

Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti XL

Caratteristiche principali

  • Per passi da 10,15 a 15 mm
  • Tecnologie di connessione a vite e a molla
  • Montaggio tramite saldatura THR
  • Diverse direzioni di connessione e di azionamento
  • Varianti con possibilità di prova integrata
  • Morsetti componibili con profilo identico con connessione a vite e a molla

Morsetti per circuiti stampati della linea di prodotti XXL

Caratteristiche principali

  • Per passi da 17,5 a 20 mm
  • Tecnologia di connessione a vite
  • Montaggio tramite saldatura THR
  • Varianti con possibilità di prova integrata

Morsetti per circuiti stampati in design TWIN per Industry 4.0

I morsetti per circuiti stampati con profilo identico nel design TWIN hanno dimensioni e pinning uguali e sono adatti ai requisiti flessibili e ai design dei dispositivi di Industry 4.0. Connessione a vite o a molla: i morsetti componibili dispongono della giusta tecnologia di connessione per la realizzazione di dispositivi nell'IoT.

Morsetti per circuiti stampati della serie SPTAF 1 con altezza di installazione ridotta

L'altezza di installazione ridotta dei morsetti per circuiti stampati SPTAF 1 è ideale per la tecnologia degli edifici e i componenti piatti. Un imbuto di collegamento dei cavi inclinato a 45 gradi e diverse varianti di pulsanti consentono un'installazione semplice e rapida. Grazie alla tecnologia Push-in, i conduttori rigidi e flessibili fino a AWG 16 vengono collegati al circuito stampato in modo pratico e affidabile.

E-paper
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Scopri i diversi prodotti della gamma COMBICON in dettaglio sfogliando le 500 pagine del catalogo prodotti elettronico. In questo modo troverai sempre la giusta tecnologia di connessione per la trasmissione di segnali e dati per la tua applicazione.

Apri il catalogo elettronico
Diversi morsetti e connettori per circuiti stampati e morsetti passaparete per alta corrente

Ideali per varie applicazioni I morsetti per circuiti stampati offrono una vasta gamma di soluzioni di connessione per numerose applicazioni. Tra questi rientrano:

Convertitori di frequenza con tecnologia di connessione per circuiti stampati
Controllore con tecnologia di connessione per circuiti stampati
Alimentatore con tecnologia di connessione per circuiti stampati
Convertitori di segnali con tecnologia di connessione per circuiti stampati
Accoppiatori bus con tecnologia di connessione per circuiti stampati
LED su un circuito stampato
Segnalatori di fumo e di incendio
Dispositivi di comunicazione con tecnologia di connessione per circuiti stampati
Controllore per l'automazione di edifici
Inverter solari con tecnologia di connessione per circuiti stampati e connettori SUNCLIX
Monitoraggio remoto con la tecnologia di collegamento per circuiti stampati
Wall box con tecnologia di connessione per circuiti stampati
Flussimetro con tecnologia di connessione per circuiti stampati

Tecnologie di connessione

La gamma di prodotti offre varie possibilità di connessione. Dalla collaudata connessione a vite alla connessione rapida IDC, fino all'innovativa connessione Push-in: scegli tra uno di questi tipi di connessione.

Connessione a vite con boccola di trazione
Immagine esemplificativa di una connessione Push-in a leva
Immagine esemplificativa di una connessione a perforazione di isolante IDC
Connessione a vite con boccola di trazione

La connessione a vite è esente da manutenzione e, con la connessione a conduttori multipli, offre elevata flessibilità e capacità di carico. Le connessioni con staffa di protezione del filo sono particolarmente adatte ad applicazioni semi-industriali nell'automazione di edifici, nei sistemi di sicurezza o nelle telecomunicazioni. Con le connessioni tramite boccola di trazione colleghi in modo ideale applicazioni industriali con elevati requisiti di sicurezza dei contatti. La connessione a vite frontale è adatta ai lati sottili dei dispositivi e agli inserti scheda di circuito.

Maggiori informazioni sulla connessione a vite
Immagine esemplificativa di una connessione Push-in a leva

Tra le varie connessioni a molla, Phoenix Contact offre tecnologie di connessione con connessione a molla Push-in, connessione Push-in a leva, connessione a molla, connessione a molla SUNXCLIX o connessione a leva articolata T-LOX. Questo tipo di connessione fa risparmiare tempo ai produttori di dispositivi durante l'installazione, grazie alla sua facilità di utilizzo. Gli elementi di contatto a molla rendono le connessioni anche resistenti alle vibrazioni.

Maggiori informazioni sulle connessioni a molla
Immagine esemplificativa di una connessione a perforazione di isolante IDC

La connessione a perforazione di isolante IDC è una tecnologia di connessione in grado di garantire un significativo risparmio di tempo senza la preparazione dei cavi. In questo tipo di connessione, il metallo di taglio perfora il materiale isolante e stabilisce una connessione affidabile con il conduttore.

Maggiori informazioni sulla connessione a perforazione di isolante

Tipi di montaggio

I morsetti per circuiti stampati possono essere montati sul circuito stampato con varie procedure, tra cui la saldatura a onde, la saldatura THR (Through Hole Reflow) e SMT (Surface Mount Technology). I circuiti stampati possono quindi essere equipaggiati in modo efficiente e montati in modo sicuro.

Rappresentazione esemplificativa di un processo di saldatura a onde
Rappresentazione esemplificativa della tecnologia di montaggio superficiale
Rappresentazione esemplificativa della saldatura Through Hole Reflow
Rappresentazione esemplificativa di un processo di saldatura a onde

La saldatura a onde è il classico processo di saldatura per la realizzazione di componenti elettronici equipaggiati prevalentemente con elementi cablati. Il contatto a saldare da far passare attraverso il circuito stampato e la saldatura sulla parte inferiore del circuito stampato sono le connessioni più diffuse.

Panoramica di tutti i processi di montaggio e saldatura
Rappresentazione esemplificativa della tecnologia di montaggio superficiale

La tecnologia di montaggio superficiale (SMT) serve al montaggio superficiale dei componenti. Questi vengono applicati nella pasta per saldare sulla superficie del circuito stampato e saldati con processo di reflow. Per questo procedimento sono necessari componenti speciali con contatti superficiali corrispondenti.

Panoramica di tutti i processi di montaggio e saldatura
Rappresentazione esemplificativa della saldatura Through Hole Reflow

La saldatura THR (Through Hole Reflow) consente l'integrazione di componenti cablati realizzati con materiali resistenti alle alte temperature nel processo di reflow SMT. In questo caso i contatti passanti vengono inseriti nei fori riempiti di pasta per saldare e saldati con processo di reflow.

Panoramica di tutti i processi di montaggio e saldatura