Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di connessione a perforazione di isolante La tecnologia di connessione a perforazione di isolante QUICKON offre una connessione a ingombro ridotto con un contatto a perforazione di isolante brevettato.

Tecnologia a perforazione di isolante di un morsetto componibile

I vantaggi

  • Elevato risparmio di tempo nel collegamento, poiché viene meno la preparazione dei cavi
  • Struttura particolarmente compatta grazie al contatto a perforazione di isolante brevettato
  • Elevata qualità di collegamento e resistenza alle vibrazioni grazie al pregiato materiale elastico utilizzato per il contatto
  • Impostazione sicura degli stati di collegamento con leva girevole a scatto

La connessione a perforazione di isolante in dettaglio

La connessione a perforazione di isolante, chiamata anche IDC (Insulation Displacement Connection), è una tecnologia di connessione in grado di garantire un significativo risparmio di tempo. In questo tipo di connessione, il metallo di taglio perfora il materiale isolante e stabilisce una connessione affidabile con il conduttore.

Poiché la spellatura dell'isolamento e il fissaggio di una protezione per giunzioni ai conduttori non sono necessari con la tecnologia di perforazione di isolante, si risparmia molto tempo rispetto alle tecnologie di connessione convenzionali. La connessione dei conduttori richiede solo pochi secondi.

Il contatto sicuro con la connessione IDC si ottiene inserendo il conduttore nel metallo da taglio appositamente sagomato. Conduttori rigidi e flessibili possono essere ricollegati fino a 100 volte. Per eseguire una nuova connessione è necessario prima tagliare l'estremità del filo.

La nostra gamma prodotti con connessione a perforazione di isolante

Connessione a perforazione di isolante in un morsetto componibile
Connessione a perforazione di isolante in una connessione per circuiti stampati
Connettori M12 con connessione a perforazione di isolante
Sistema di installazione QPD con connessione a perforazione di isolante
Connessione a perforazione di isolante in un connettore RJ45 con CAT6
Inserto contatti con connessione a perforazione di isolante per connettori industriali
Connessione a perforazione di isolante in un morsetto componibile

La tecnica di connessione rapida QUICKON offre una connessione rotante a ingombro ridotto con il contatto brevettato a perforazione di isolante. Basta inserire il conduttore non preparato nel vano morsetti e ruotare l'elemento di azionamento arancione. Con questa rotazione il cavo viene tagliato ed entra in contatto con il conduttore.

Il collegamento dei conduttori avviene pertanto in modo rapido e senza alcun trattamento preliminare. La connessione a perforazione di isolante è adatta per i cavi con isolamento in PVC e PE. Altri tipi di isolamento sono possibili su richiesta.

Vai ai morsetti componibili
Connessione a perforazione di isolante in una connessione per circuiti stampati

Risparmia tempo sulla connessione a perforazione di isolante, in quanto il conduttore non ha bisogno di essere preparato per la connessione.

La nostra gamma prodotti comprende connettori e morsetti per circuiti stampati con elemento di azionamento a colori fino a 1,5 mm² di sezione di collegamento, nonché morsetti per circuiti stampati con connessione comandabile con un dito per linee dati fino a 0,34 mm².

Vai ai connettori e morsetti per circuiti stampati
Connettori M12 con connessione a perforazione di isolante

I connettori M12 con connessione a perforazione di isolante QUICKON offrono la connessione più veloce per i connettori confezionabili. I connettori sono dotati di un contatto a perforazione di isolante IDC. Con questo metodo di connessione, i conduttori non trattati, rigidi o flessibili compreso l'isolamento, sono posizionati nel connettore. Stringendo i dadi di compressione del connettore, il contatto a taglio rimuove l'isolamento del conduttore e collega il conduttore attraverso una connessione a molla, resistente alle vibrazioni e a tenuta di gas.

Vai ai connettori M8 e M12
Sistema di installazione QPD con connessione a perforazione di isolante

La distribuzione di energia adatta al campo industriale deve essere facile e rapida. Il sistema di installazione QPD per potenze fino a 690 V/40 A risponde a questa necessità. Grazie alla collaudata connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON, è possibile collegare in modo semplice e rapido cavi fino a 5 x 6,0 mm², senza doverli spelare e senza ricorrere a utensili speciali.

La connessione è progettata per applicazioni in cui i cavi rotondi e AS-Interface devono essere collegati in modo razionale sul posto. La connessione può essere rimossa in qualsiasi momento e i componenti sono riutilizzabili. La tecnologia di connessione rapida realizza automaticamente il contatto e lo scarico della trazione nel momento in cui viene serrato il dado. Con la connessione rapida QUICKON facile e veloce, il tempo di collegamento si riduce di massimo l'80 %.

Vai ai connettori e ai cavi di installazione
Connessione a perforazione di isolante in un connettore RJ45 con CAT6

I connettori RJ45 con tecnologia di connessione a perforazione di isolante (IDC) possono essere assemblati facilmente e in modo sicuro sul campo senza utensili speciali. I connettori di livello industriale sono adatti per applicazioni Ethernet e PROFINET. Sono disponibili per cavi di dimensioni da 26 a 23 AWG e per velocità di dati fino a 10 GBit/s.

Vai ai connettori RJ45
Inserto contatti con connessione a perforazione di isolante per connettori industriali

Gli inserti contatti con connessione a perforazione di isolante per connettori industriali riducono il tempo di connessione fino al 60%. La connessione QUICKON è dotata di un contatto a perforazione di isolante IDC. In questo tipo di connessione il filo non preparato viene posizionato davanti alla fessura del contatto a perforazione di isolante e spinto nella fessura di perforazione mediante la rimozione dell'isolamento. Durante questa operazione l'isolamento del conduttore viene staccato e si crea un contatto a tenuta di gas tra filo e contatto. La forza di connessione è indipendente dall'operatore e assolutamente affidabile se vengono rispettate le sezioni di conduttore consentite e le condizioni di connessione.

Vai ai connettori industriali