UL Recognized
ID omologazione: FILE E 118976| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Control | 600 V | 10 A | - 14 | |
Inserto contatti, numero poli: 8+24+PE, dimensioni: B10, contatti di potenza: 8, contatti di comando: 24, Spina, Connessione a crimpare, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, applicazione: Potenza/segnale
| Note generali | per custodie HC-B10, contatti di potenza: CK 2,5-ED, contatti di comando: CK 1,6-ED (contatti a crimpare non compresi nella fornitura) |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
| Serie | HC-K |
| Applicazione | Potenza/segnale |
| Tipo | B10 |
| Numero di poli | 32 |
| Piano d'inserimento | 8+24+PE |
| Numerazione contatto | 1 - 8 (Contatti di potenza) |
| 1 - 24 (Contatti di comando) | |
| Numero contatti di potenza | 8 |
| Numero contatti di comando | 24 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Lunghezza | 64 mm |
| Distanza fori orizzontale | 57 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare (Contatti di potenza) |
| Connessione a crimpare (Contatti di segnale) | |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² (Contatti di potenza) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contatti di comando) | |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 (Contatti di potenza) |
| 26 ... 14 (Contatti di comando) | |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Connessione PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON) | |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm (Potenza) |
| 8 mm (Segnale 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
| 6 mm (Segnale 2,5 mm²) | |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 230 V (Contatti di potenza conduttore-terra) |
| 400 V (Contatti di potenza conduttore-conduttore) | |
| 160 V | |
| Tensione nominale contatti di potenza | 230/400 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Contatti di potenza) |
| 2,5 kV (Contatti di comando) | |
| Corrente nominale | 16 A (Contatti di potenza) |
| 10 A (Contatti di comando) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Materiale superficie di contatto, contatto di potenza | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale superficie di contatto, contatto di comando | Ag (in alternativa Au) |
| Norme / Disposizioni | PC |
| PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Funzionamento) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Controllo | |
| Norme/disposizioni | PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL2) |
| PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R23 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
| Codice articolo | 1636318 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABA |
| Codice prodotto | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011457 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 54.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 52.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Control | 600 V | 10 A | - 14 | |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |