CK2,5-ED-2,50ST AG
-
Contatto a crimpare
1663611
Contatto a crimpare, serie: HC-M-06, Spina, tornito, diametro contatti: 2,5 mm, corrente nominale: 16 A, sezione di connessione: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiale contatti: Lega di rame