CK1,6-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare
1663378

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, corrente nominale: 10 A, sezione di connessione: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiale contatti: Lega di rame

Dettagli prodotto