Piastra adattatrice, colore: grigio
Piastre adattatrici
Piastre adattatrici con parete rinforzata, 3 fori per connettori circolari M23; formato B24 su connettori circolari M23; per sezioni parete del formato B24; grigio
Piastra adattatrice, tipo: B24 su B10
Piastra adattatrice, tipo: B24 su B16
Piastra adattatrice HEAVYCON con parete rinforzata, 3 fori per custodia da incasso D7, formato B24 su 3xD7, per sezioni parete del formato B24; grigio
Piastra adattatrice, tipo: B24 su B6
Adattatore per il fissaggio delle custodie UCS della grandezza 145-125 alla parete, ai supporti con standard VESA e su scatole interruttori per pareti cave, la custodia si fissa a scatto, materiale: policarbonato, colore: grigio chiaro, simile a RAL 7035
Piastra modulare, con guarnizione, per telai di tenuta CES B24, con 3 aperture, incluse viti di fissaggio
Piastra di base, con guarnizione, per CES Multigates, con 1 apertura, incluse viti di fissaggio
Piastra adattatrice, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), dimensioni: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm