CK2,5-ED-1,50ST AG
-
Contatto a crimpare
1663608
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2,5 mm, corrente nominale: 16 A, sezione di connessione: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiale contatti: Lega di rame