CK1,6-ED-0,37M AG - Contatto a crimpare
1266193

Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,6 mm, tornito, Spina, materiale contatti: Lega di rame, senza piombo, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26 ... 22

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili