Custodie universali UCS

Custodie universali UCS per embedded system

Le custodie universali della serie UCS dal design funzionale costituiscono la soluzione ideale per sistemi embedded e Single Board Computer. Le custodie IP40 proteggono in modo affidabile da influenze esterne i circuiti stampati con fattore di forma standard e i vostri circuiti stampati personalizzati. I pannelli laterali rimovibili consentono l'integrazione di qualsiasi tecnologia di connessione e soluzioni di custodie modulari in altezze di installazione individuali.

Go to Product Detail Page for item 2203392
UCS PED 7035 - Piantana
UCS PED 7035 - Piantana
2203392
E-No: 824900311

Piedino di supporto per l'installazione della custodia UCS, altezza: 47 mm, materiale: poliammide, colore: grigio chiaro, simile a RAL 7035, l'opzione di montaggio a parete è integrata, bloccata nei fori delle viti dell'alloggiamento

I vantaggi

  • Sistema modulare per la massima adattabilità e semplicità di stoccaggio
  • Fissaggio flessibile o integrato del circuito stampato per soluzioni di elettronica adattabili
  • Interfacce personalizzate per soluzioni elettroniche versatili, nonché dissipatori passivi e simulazione termica opzionali per una dissipazione ottimale del calore
  • Ampia gamma di accessori per una maggiore adattabilità e flessibilità nello sviluppo dei dispositivi
  • Riduzione dei costi logistici grazie a componenti compatibili tra loro
Campione gratuito
Prova le custodie universali della serie UCS

Vuoi provare le custodie per l'elettronica della serie UCS per sistemi embedded? – Ordina subito un campione gratuito. Ti forniamo una consulenza competente per la scelta e il design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Vieni a scoprire i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie UCS per sistemi embedded e Single Board Computer
Configuratore per custodie universali UCS per sistemi embedded

Configuratore per custodie universali per sistemi embedded

Configura la custodia UCS utilizzando il sistema modulare. Le varie dimensioni delle custodie e l'ampia gamma di opzioni di montaggio e installazione, insieme agli accessori, garantiscono soluzioni intelligenti per le applicazioni dei sistemi embedded. Gli elementi di raffreddamento integrati consentono di realizzare applicazioni potenti e critiche dal punto di vista termico. È inoltre possibile utilizzare la simulazione termica online dopo aver completato la configurazione per un'analisi termica.

Principali innovazioni e applicazioni


Dissipatori e simulazioni termiche per custodie per l'elettronica UCS

Calore fuori. Potenza dentro Raffreddamento ottimizzato per le custodie per l'elettronica di UCS

Massimizza la densità di potenza dei tuoi dispositivi con soluzioni di raffreddamento passivo e circuiti stampati ottimizzati dal punto di vista termico nelle custodie per l'elettronica UCS: dalla configurazione tramite simulazioni termiche complete all'implementazione, sono perfette per applicazioni in sistemi embedded ad alte prestazioni e miniaturizzati.

Custodie per l'elettronica della serie UCS con display e tastiere

La custodia universale della serie UCS è disponibile anche con display touch e tastiere a membrana preassemblati. È possibile progettare entrambi utilizzando il configuratore. Il tuo valore aggiunto: accessori abbinati in modo ottimale alla tua custodia e un montaggio che fa risparmiare tempo.

Custodia per l'elettronica universale nella logistica

Progetto di custodia universale per il gateway IoT

Una custodia adattabile per applicazioni IoT: MyOmega Systems GmbH era alla ricerca di un concetto di custodie con un'elevata modularità delle parti della custodia e ha trovato ciò che stava cercando presso Phoenix Contact: la custodia per l'elettronica UCS serve ora come copertura protettiva per il gateway IoT "d3".

Panoramica delle custodie della serie UCS per sistemi embedded


Image Map interattiva: Custodie universali della serie UCS
Impilamento facile
Due custodie UCS della stessa dimensione possono essere impilate per una facile espansione del sistema.
Impilamento facile
Supporto sicuro sulla scrivania
È anche possibile utilizzare la serie UCS come una custodia da tavolo tramite un adattatore per il piedino d'appoggio.
Supporto sicuro sulla scrivania
Idonee per il quadro elettrico
È anche possibile utilizzare il dispositivo su una guida DIN nel quadro elettrico per mezzo di un adattatore per guide DIN.
Idonee per il quadro elettrico
Pannelli laterali estraibili
I pannelli laterali estraibili possono essere modificati e stampati rapidamente e facilmente.
Pannelli laterali estraibili
Supporto a parete
I supporti a parete avvitati alla custodia sono utilizzati per un rapido fissaggio a parete.
Supporto a parete
Ampia gamma di opzioni di integrazione
Che si tratti di tecnologia di connessione, display o fibra ottica, UCS è ideale per integrare i componenti in base alle tue esigenze.
Ampia gamma di opzioni di integrazione
Sistema modulare
Serie di custodie modulari in cinque dimensioni, due altezze e due colori di base. Con gli inserti angolari in otto colori, le possibilità per la progettazione dei dispositivi sono centinaia.
Sistema modulare
Aumento del volume
Con gli adattatori di altezza è possibile aumentare non solo l'altezza di installazione complessiva della custodia, ma anche la varietà di applicazioni grazie al maggiore spazio a disposizione per la tua elettronica.
Aumento del volume
Dissipatori
Dissipatori passivi con simulazione termica per una dissipazione di calore affidabile.
Maggiori informazioni sui dissipatori passivi
Dissipatori

Impiego versatile sulla guida DIN e nel quadro elettrico

Scopri quanto sia versatile il sistema di custodie UCS, sia sulla guida DIN che nel quadro elettrico. Grazie al sistema modulare, la serie UCS può essere adattata individualmente all'applicazione desiderata. Le custodie offrono una protezione perfetta per i circuiti stampati di forma standard. Il fissaggio flessibile del circuito stampato permette di inserire diversi circuiti stampati in un'unica custodia.

I tuoi valori aggiunti in dettaglio

Possibilità di combinazione del sistema modulare orientato della serie UCS
Fissaggio flessibile del circuito stampato
Cinque diverse dimensioni di custodia
Custodia universale UCS con display e tastiera a membrana
Custodia della serie UCS con tecnologia di connessione
Soluzioni per elementi di raffreddamento UCS
Possibilità di combinazione del sistema modulare orientato della serie UCS

Le custodie universali UCS sono costituite da due metà identiche e da pannelli laterali rimovibili. Gli inserti angolari, disponibili in diverse versioni e colori, collegano le metà della custodia e guidano i pannelli laterali. Sono facili da modificare e possono essere utilizzati in due diverse dimensioni della custodia. Il volume delle custodie può essere aumentato da adattatori e pannelli laterali corrispondenti.

Fissaggio flessibile del circuito stampato

La serie di custodie UCS si distingue per la sua capacità di accogliere vari fattori di forma dei circuiti stampati. Le calotte adesive permettono di utilizzare quasi tutti i circuiti stampati, compresi i tuoi sviluppi ovviamente, nella custodia UCS. Questa flessibilità può anche essere usata per accogliere più circuiti stampati. Le profondità di installazione disponibili sono 47 mm e 67 mm.

Cinque diverse dimensioni di custodia

Grazie a una gamma completa di accessori, le custodie possono essere utilizzate in vari modi: all'esterno del quadro elettrico, sul tavolo, in piedi, sdraiate, sulla parete o su un adattatore VESA. L'utilizzo nel quadro elettrico è possibile tramite adattatori per guide DIN con lunghezze laterali di 125 mm o 145 mm.
Le custodie IP40 in policarbonato PC (UL V0) sono progettate per temperature da -40 °C a +100 °C. Sono disponibili con piedini di appoggio per tutte le versioni da 47 mm e nei colori grigio chiaro (RAL 7035) o nero (RAL 9005).

Custodia universale UCS con display e tastiera a membrana

In pratica, vengono utilizzati sempre più dispositivi con funzionamento interattivo. La custodia per l'elettronica UCS è ideale per questo scopo: come un kit preparato per accogliere i componenti Raspberry Pi, come una versione con un display touch integrato da 2,4 pollici o completamente personalizzata secondo i tuoi desideri. Se hai bisogno di un diverso posizionamento del display o della tastiera a membrana, la serie di custodie è pronta per questo.

Custodia della serie UCS con tecnologia di connessione

I dispositivi intelligenti basati su Single Board Computer o embedded board hanno bisogno di custodie che si adattino alle esigenze specifiche. I componenti di connessione passivi, come i connettori del dispositivo e di campo o i connettori BTB, determinano la funzionalità di un dispositivo. Le custodie UCS sono adattabili in modo flessibile a diverse applicazioni perché i pannelli laterali estraibili sono ideali per integrare le interfacce.

Soluzioni per elementi di raffreddamento UCS

Gli elementi di raffreddamento e i diffusori di calore integrati aiutano a controllare i problemi termici. Possono essere personalizzati in base alla tua soluzione. Grazie al design modulare, anche le applicazioni più complesse possono essere integrate nel sistema di dissipazione del calore. Inoltre, un elemento di raffreddamento sul pannello laterale offre una connessione ottimale per i componenti di alimentazione verticali.

FAQ sugli elementi di raffreddamento passivi opzionali

Elemento di raffreddamento personalizzato per custodie per l'elettronica della serie ICS
Spaccato della configurazione della custodia per l'elettronica ICS 50 con elemento di raffreddamento
Distribuzione del calore senza elemento di raffreddamento nella custodia per guide DIN ICS
Distribuzione del calore senza elemento di raffreddamento nella custodia per guide DIN ICS
Diagramma della custodia per l'elettronica ICS50-B122X98-V-V-7035
Elemento di raffreddamento personalizzato per custodie per l'elettronica della serie ICS

Gli elementi di raffreddamento sono attualmente disponibili per le serie di custodie ICS (Industrial Case System, per guide DIN) e UCS (Universal Case System, per uso esterno).

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
Spaccato della configurazione della custodia per l'elettronica ICS 50 con elemento di raffreddamento

Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
Distribuzione del calore senza elemento di raffreddamento nella custodia per guide DIN ICS

La temperatura massima ha una forte influenza sull'affidabilità e sulla durata del tuo dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10°C.

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
Distribuzione del calore senza elemento di raffreddamento nella custodia per guide DIN ICS

I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
Diagramma della custodia per l'elettronica ICS50-B122X98-V-V-7035

I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazione della retta descrive la conduttività termica del sistema. I casi illustrati si differenziano da un lato per il riscaldamento dell'intera superficie e per il riscaldamento di un hotspot di 20 x 20 mm e dall'altro per un circuito stampato installato nella custodia e uno senza custodia.

Ulteriori informazioni sugli elementi di raffreddamento passivi
E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.