Le custodie universali UCS sono costituite da due metà identiche e da pannelli laterali rimovibili. Gli inserti angolari, disponibili in diverse versioni e colori, collegano le metà della custodia e guidano i pannelli laterali. Sono facili da modificare e possono essere utilizzati in due diverse dimensioni della custodia. Il volume delle custodie può essere aumentato da adattatori e pannelli laterali corrispondenti.
Elemento di raffreddamento per serie custodia: UCS, esecuzione: Semiguscio, materiale: Alluminio, anodizzato, larghezza: 94,8 mm, altezza: 114,8 mm, È necessaria una fresatura del semiguscio della custodia.