UCS WM-MP 237-195 7035 - Piastra adattatrice
1225404

Adattatore per il fissaggio delle custodie UCS della grandezza 237-195 alla parete, ai supporti con standard VESA e su scatole interruttori per pareti cave, la custodia si fissa a scatto, materiale: policarbonato, colore: grigio chiaro, simile a RAL 7035

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Uso flessibile: un solo supporto per tantissime applicazioni
Senza utensili: facile inserimento a scatto delle custodie UCS
Diversi campi applicativi: uso con alloggiamenti secondo lo standard VESA e con prese per pareti cave di 60 mm di diametro

Domande frequenti


Le custodie della serie UCS possono essere utilizzate in diverse applicazioni?

La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.... Vedi di più

La gamma di accessori della serie UCS consente l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio su tavolo, a parete, su guida DIN, impilati e su supporti dello standard VESA.

Vedi di meno


Vedi le FAQ