Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.
Convertitore IO-Link/analogico Axioline E con 4 ingressi TC analogici (tipo K/J), tecnologia di connessione a 2 conduttori, 1 porta A IO-Link, 24 V DC, grado di protezione IP65