AXL F IMPULSE2 XC 1H - Modulo funzionale
2702655

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline F, Modulo funzionale, Rilevamento della posizione; Interfaccia start/stop con ingresso differenziale e uscita differenziale: 2, Variante per condizioni estreme:; Ingressi digitali: 4, 24 V DC; velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 canali per sensori di posizione magnetostrittivi con interfaccia start/stop
5 eventi di arresto per canale
Upload automatico dei parametri
4 ingressi digitali
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Indicatore di stato e diagnostica
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati