L'accoppiatore bus è stato progettato per l'impiego all'interno delle reti EtherNet/IP™. Esso è l'anello di congiunzione con il sistema I/O Axioline F. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 63 utenti Axioline F. Per l'integrazione della stazione Axioline F nel sistema di programmazione è disponibile il rispettivo file EDS. Questo file può essere scaricato al seguente indirizzo: www.phoenixcontact.com/product/2688394
AXL F BK EIP
-
Accoppiatore bus
2688394
Axioline F, Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02BSH
ID omologazione: 840cRINA
ID omologazione: ELE008423XG001EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM
ID omologazione: 11399.01cULus Listed
ID omologazione: E238705cULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
2 porte Ethernet (con switch integrato)
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzamento IP e altre funzioni
Aggiornamento firmware
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs)
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Web Based Management
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 1.30 del firmware)
Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione firmware 1.30)
Supporta DIAG+