NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cavo patch
1227575

Cavo patch, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 8, sezione di connessione: AWG 26- 26

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)