NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC
-
Cavo patch
1227564
Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 8, CAT5, tipo di connessione: Connessione Pierce, sezione di connessione: AWG 26- 26, uscita cavo: diritto, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grigio
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 72 V |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
| Trasmissione di potenza | PoE++ |
| Dati meccanici | |
| Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 30,00 N |
| Forza di trazione per ogni contatto segnale | 50 N |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Ottone |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Guaina esterna, materiale | LSZH |
| Larghezza | 11,6 mm |
| Altezza | 14,8 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Connessione Pierce |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Pierce |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Schermato | sì |
| Colore impugnature | grigio |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Schermato | sì |
| Colore impugnature | grigio |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
| Lunghezza cavo | 5,00 m |
| Ethernet, tipo B, 8 poli, CAT5, LSZH [BC5] | |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet, tipo B, 8 poli, CAT5, LSZH [BC5] |
| Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,85 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,70 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | LSZH |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE |
| Singolo filo, quantità | 8 |
| Conduttore singolo, sezione [AWG] | 26 |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,70 mm |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5000 MΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 148,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 46 mm |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
| 56,3 dB (con 4 MHz) | |
| 50,3 dB (con 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (con 20 MHz) | |
| 42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (con 4 MHz) | |
| 48,8 dB (con 8 MHz) | |
| 47,3 dB (con 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (con 20 MHz) | |
| 41,3 dB (con 25 MHz) | |
| 39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di ritorno (RL) | 20 dB (con 1 MHz) |
| 23 dB (con 4 MHz) | |
| 24,5 dB (con 8 MHz) | |
| 25 dB (con 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (con 20 MHz) | |
| 24,2 dB (con 25 MHz) | |
| 23,3 dB (con 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (con 62,5 MHz) | |
| 19 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6,01 dB (con 4 MHz) | |
| 9,49 dB (con 10 MHz) | |
| 12,07 dB (con 16 MHz) | |
| 13,54 dB (con 20 MHz) | |
| 17,11 dB (con 31,25 MHz) | |
| 24,76 dB (con 62,5 MHz) | |
| 31,99 dB (con 100 MHz) | |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1/2 |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (posa) | 0 °C ... 60 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 0 °C ... 40 °C |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 |
| Codice articolo | 1227564 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNABG |
| Codice prodotto | ABNABG |
| GTIN | 4063151321413 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 236 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 236 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Modulo portacontatti 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cavo patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227563
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227590
I vantaggi
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen