Cavo a metri

Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica

Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.

Configurabile
Go to Product Detail Page for item 1417359
VS-OE-OE-94F/... - Cavo dati
VS-OE-OE-94F/... - Cavo dati
1417359

In metri, Cavo dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 8-conduttori (4x2xAWG26/7; S/FTP), colore conduttore singolo: bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5... 400 m)

I vantaggi

  • Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
  • Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
  • Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Due cavi di colore diverso avvolti a anello

Cavo di rame al metro

I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.

  • Cavo PUR senza alogenati
  • Cavo PUR/PVC
  • Cavo PVC
  • Cavo PUR POWER

Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.

Due cavi in fibra ottica di colore diverso avvolti ad anello

Cavi in fibra ottica al metro

I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.

  • Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s