VS-OE-OE-93C/...
-
Cavo dati
1417491
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5... 400 m)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavi dati al metro |
Applicazione | Catena portacavi |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,5... 400 m) |
Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 200 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±30 °/m |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
Codice articolo | 1417491 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1LEA |
Codice prodotto | AF1LEA |
Pagina del catalogo | Pagina 392 (C-2-2019) |
Numero tariffa doganale | 85444900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen