Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X / IP65, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m
Cavo Cat.7
Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X / IP65, su Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X / IP65, lunghezza cavo: 2 m
Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X / IP65, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m
Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X / IP65, su Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X / IP65, lunghezza cavo: 5 m
In metri, Cavo dati, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), schermata, PE-X senza alogenati, nero, 8-conduttori (4x2xAWG26/7; S/FTP), colore conduttore singolo: bianco-blu, bianco-arancione, bianco-verde, bianco-marrone, lunghezza cavo: 100 m
Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X / IP65, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m