In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC, verde-giallo RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/1, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: 100 m
Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica
Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.
In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m
Linea principale per box sensore-attuatore, con conduttore PE, non schermato, materiale in PUR/PVC, 11 poli, 8 x 0,50 mm2 e 3 x 1,00 mm2, lunghezza: 50 m
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
In metri, Matassa di cavi, PUR, grigio-nero RAL 7021, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5... 400 m)
In metri, Matassa di cavi, PUR, grigio-nero RAL 7021, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m
Cavo PCF, duplex 200 µm / 230 µm, a metri senza connettore, per la posa in macchine e impianti stazionari
In metri, Matassa di cavi, schermata, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 5-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, grigio, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
In metri, Cavo bus remoto, INTERBUS, schermata, PVC, verde pallido RAL 6017, 6-conduttori (3 x 2 x 0,22 mm2), colore conduttore singolo: giallo-verde, marrone-bianco, rosa-grigio, posa fissa
In metri, Matassa di cavi, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 8-conduttori, colore conduttore singolo: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
I vantaggi
- Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
- Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
- Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Cavo di rame al metro
I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.
- Cavo PUR senza alogenati
- Cavo PUR/PVC
- Cavo PVC
- Cavo PUR POWER
Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.
Cavi in fibra ottica al metro
I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.
- Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s