In metri, Matassa di cavi, PVC, nero, 3-conduttori, colore conduttore singolo: nero 1, nero 2, verde/giallo, lunghezza cavo: 100 m
Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica
Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PE-X senza alogenati, nero RAL 9005, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco-blu, arancione-giallo, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
Cavo PCF, duplex 200/230 µm, senza connettore, per la posa in esterni
In metri, Linea di sistema bus, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), schermata, PVC, nero, 2-conduttori (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), colore conduttore singolo: rosso, verde, lunghezza cavo: 100 m
Cavo universale GOF, 24 fili, cavo loose tube per posa fissa, protezione antiroditori non metallica, rimozione semplice, resistente ai raggi UV, elevata resistenza meccanica e alle temperature, a bassa emissione di fumi, privo di alogenati e autoestinguente, resistenza al calpestio migliorata, resistenza longitudinale e trasversale all'acqua
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), schermata, PE-X senza alogenati, nero RAL 9005, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco-blu, arancione-giallo, lunghezza cavo: 100 m
In metri, Matassa di cavi, schermata, PUR/PVC, nero RAL 9005, 12-conduttori, colore conduttore singolo: bianco-marrone, verde-giallo, grigio-rosa, blu-rosso, nero-viola, grigio/rosa-rosso/blu, lunghezza cavo: 100 m, Cavo twisted-pair
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
In metri, Linea di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, schermata, PUR senza alogenati, grigio-argento RAL 7001, 4-conduttori (2xAWG24/19+2xAWG22/19), colore conduttore singolo: rosso-nero, blu-bianco, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC senza alogenati, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco-blu, giallo-verde, lunghezza cavo: 100 m
I vantaggi
- Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
- Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
- Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Cavo di rame al metro
I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.
- Cavo PUR senza alogenati
- Cavo PUR/PVC
- Cavo PVC
- Cavo PUR POWER
Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.
Cavi in fibra ottica al metro
I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.
- Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s