Cavo in fibra polimerica, duplex 980 µm / 1000 µm, esecuzione pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore
Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica
Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.
In metri, Matassa di cavi, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
Linea principale per box sensore-attuatore, senza conduttore PE, non schermato, materiale in PUR/PVC, 18 poli, 16 x 0,34 mm2 e 2 x 0,75 mm2, lunghezza: 50 m
Cavo in fibra di vetro, duplex 50 µm / 125 µm, a metri senza connettore, per la posa in macchine e impianti stazionari
Cavo in fibra di vetro, duplex 50/125 µm, senza connettore, per la posa in esterni
In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 5-conduttori, colore conduttore singolo: nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
Linea di sistema bus, Ethernet, 4 poli, schermata, PVC, guaina esterna blu, 2 x 2 x 0,14 mm2, matassa di cavi: 100 m
In metri, Matassa di cavi, schermata, PVC, nero RAL 9005, 3-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m
In metri, Matassa di cavi, schermata, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 3-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, blu, nero, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
In metri, Cavo dati, VARAN CAT5 (100 MBit/s), schermata, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, 6-conduttori (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), colore conduttore singolo: marrone, blu, bianco/arancione, bianco/verde, verde, arancione, lunghezza cavo: 100 m
I vantaggi
- Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
- Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
- Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Cavo di rame al metro
I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.
- Cavo PUR senza alogenati
- Cavo PUR/PVC
- Cavo PVC
- Cavo PUR POWER
Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.
Cavi in fibra ottica al metro
I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.
- Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s