Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980/1000 µm, esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni con catene portacavi, senza connettore
Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica
Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.
Matassa per cavo di uscita, applicazione: Box di distribuzione, numero poli: 11, lunghezza cavo: 50 m
Linea principale per box sensore-attuatore, senza conduttore PE, non schermato, materiale in PUR/PVC, 6 poli, 4 x 0,34 mm2 e 2 x 0,75 mm2, lunghezza: 50 m
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), schermata, PE-X senza alogenati, nero RAL 9005, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco-blu, arancione-giallo, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5 ... 100,0 m)
Cavo outdoor GOF, 2 fili, cavo breakout per posa fissa, protezione antiroditori non metallica, rimozione semplice, resistente ai raggi UV, elevata resistenza meccanica e alle temperature, a bassa emissione di fumi, privo di alogenati e autoestinguente, resistenza al calpestio migliorata, resistenza longitudinale e trasversale all'acqua
In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 3-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, blu, nero, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
Cavo FO, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM2, lunghezza: variabile
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR/FRNC, rosso, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: 100 m
Cavo universale GOF, 24 fili, cavo loose tube per posa fissa, protezione antiroditori non metallica, rimozione semplice, resistente ai raggi UV, elevata resistenza meccanica e alle temperature, a bassa emissione di fumi, privo di alogenati e autoestinguente, resistenza al calpestio migliorata, resistenza longitudinale e trasversale all'acqua
Interfaccia AS cavo piatto EPDM in giallo, 2 x 1,5 mm2, 100 m di anello
I vantaggi
- Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
- Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
- Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Cavo di rame al metro
I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.
- Cavo PUR senza alogenati
- Cavo PUR/PVC
- Cavo PVC
- Cavo PUR POWER
Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.
Cavi in fibra ottica al metro
I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.
- Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s