Protezione costante per i veicoli su rotaia Siamo il tuo partner di riferimento per soluzioni per materiale rotante
Ovunque vi sia necessità di alimentare con energia o di distribuire segnali in sistemi e prodotti per veicoli su rotaia, i componenti di Phoenix Contact sono la soluzione ideale. I nostri prodotti si contraddistinguono per l'affidabilità e la sicurezza. Inoltre, sono particolarmente indicati per l'installazione in luoghi a spazio ridotto.
Le nostre applicazioni per veicoli su rotaia
Connessione con risparmio di spazio
Nei veicoli su rotaia moderni la necessità di superfici sfruttabili e di comfort di viaggio sono in costante crescita. Al contempo, si riduce sempre più lo spazio per le installazioni necessarie, come ad esempio Infotainment, sistemi informativi per il viaggiatori, illuminazione, climatizzazione e sistemi porta. Phoenix Contact offre soluzioni tecnologiche compatte per la connessione, come numeri di poli variabili, sezioni del conduttore e possibilità di montaggio, particolarmente indicate per il cablaggio elettrico in ambienti a bassa disponibilità di spazio.
Trasmissione sicura
Sui treni vengono allestite sempre più reti di dati per lo scambio di informazioni e la distribuzione dei compiti di comando. I connettori circolari utilizzati a tale scopo non solo devono essere conformi ai requisiti sempre crescenti dell'industria ferroviaria, ma devono anche essere pratici e sicuri da installare. Gli installatori alle prese con molti cavi si aspettano un montaggio rapido e idealmente senza bisogno di utensili. Il sistema M12 Push-Pull di Phoenix Contact soddisfa pienamente tutti questi requisiti. La gamma specifica al settore ferroviario viene completata con i connettori industriali di grosso calibro.
Siglatura duratura
Le soluzioni di marcatura per veicoli su rotaia devono essere affidabili e stabili. Anche la protezione antincendio riveste un ruolo estremamente importante. MARKING system di Phoenix Contact offre la soluzione di siglatura più adatta per qualsiasi applicazione dell'industria ferroviaria: puoi scegliere fra oltre 2.000 soluzioni di siglatura prive di alogeni e soluzioni di siglatura con protezione antincendio ottimizzata, e fra più di dieci diversi sistemi di stampa e tre tecnologie di siglatura.
Alimentazione affidabile
Di norma, sul treno è già disponibile una tensione in DC. Questa tensione va tuttavia commutata in tensioni utili per i dispositivi terminali o va stabilizzata contro le oscillazioni. Inoltre, nella tecnologia ferroviaria sono presenti requisiti in materia di temperatura, di protezione antincendio (EN 45545-2), di resistenza EMC, alle vibrazioni e agli agenti ambientali, nonché altri requisiti speciali relativi alla norma EN 50155. Phoenix Contact offre soluzioni per l'alimentazione in varie tensioni bus in DC. Così, ad esempio, è possibile alimentare CCTV, Infotainment, sistemi porta, impianti di climatizzazione o altri carichi.