Connettori industriali per l'impiego su treni

Connettori industriali per passaggi tra vagoni

Le custodie HEAVYCON HPR e ADVANCE sono adatte in particolare all'uso esterno su veicoli su rotaia. Grazie al design robusto con grado di protezione IP68/IP69K, proteggono gli inserti contatti a poli fissi o modulari montati. I connettori soddisfano gli elevati requisiti del settore ferroviario. Garantiscono un collegamento permanente e senza disturbi dei cavi elettrici, nonché trasmissioni dati sia in applicazioni interne sia nei passaggi tra vagoni.

Cavi M12 per l'impiego su treni

Cavi M12 stampati a iniezione per veicoli su rotaia

La serie M12 RAIL di Phoenix Contact comprende il cablaggio sensore/attuatore con codifica A, il cablaggio Ethernet e PROFINET nella versione a 4 poli con codifica D e cavi con codifica X per elevate velocità dati (10 GBit/s). Questi materiali soddisfano i requisiti per la protezione antincendio della norma DIN EN 45545-2 e possono essere quindi usati senza problemi su veicoli su rotaia.

M12 PUSH-PULL per treni

M12 PUSH-PULL per l'ingegneria ferroviaria

I connettori M12 con tecnologia Push-Pull si bloccano in modo semplice e sicuro con un solo clic. Tramite il bloccaggio rapido i connettori sono particolarmente adatti ad applicazioni in veicoli su rotaia soggette a elevate sollecitazioni dovute a urti e vibrazioni. Una molla speciale garantisce un'affidabile connessione schermata a 360° anche in presenza di sollecitazioni meccaniche estremamente elevate.

Connettori confezionabili per l'impiego su treni

Connettori confezionabili con protezione EMC

Cabla velocemente sul posto cavi di diverse lunghezze: i nostri connettori confezionabili con connessione Push-Lock, connessione a perforazione di isolante (IDC) QUICKON o connessione a crimpare sono omologati e adatti al settore ferroviario. Tutti i connettori sono a disposizione in versione schermata. Nel campo dei veicoli su rotaia con elevate sollecitazioni EMC è un criterio importante.